Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,2799 kr - 30,9841 kr | 245 I lager |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 403,3209 kr - 403,3209 kr | 65 I lager |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 56,3346 kr - 127,6577 kr | 685 I lager |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 105,8035 kr - 108,0921 kr | 52 I lager |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 5,6158 kr - 7,8622 kr | 8530 I lager |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||
| 294,8767 kr - 300,8622 kr | 83 I lager |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 81,1571 kr - 82,9176 kr | 163 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 342,409 kr - 349,2748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 10,862 kr - 16,5377 kr | 166 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||
| 312,6573 kr - 319,171 kr | 26 I lager |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 585,0001 kr - 596,9712 kr | 125 I lager |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 58,1464 kr - 59,4385 kr | 2468 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 2 732,5825 kr - 2 732,5825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 87,8468 kr - 87,8468 kr | 7 I lager |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 687,2827 kr - 701,1903 kr | 61 I lager |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 102,3728 kr - 614,2469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.992 in
330.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 371,5453 kr - 464,4206 kr | 28 I lager |
14.488 in
368.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 213,5627 kr - 213,5627 kr | 74 I lager |
16.496 in
419.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 345,3308 kr - 431,6672 kr | 61 I lager |
19.488 in
495.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 81,5827 kr - 489,4664 kr | 117 I lager |
10.512 in
267.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta