Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
15,1193 kr - 90,6967 kr | 148 I lager |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
1 103,5285 kr - 1 839,1807 kr | 234 I lager |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
69,7346 kr - 71,2729 kr | 126 I lager |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
1 004,2092 kr - 1 673,6485 kr | 88 I lager |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
468,6577 kr - 478,2292 kr | 58 I lager |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
15,7321 kr - 94,3353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
192,6248 kr - 196,5559 kr | 100 I lager |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
332,4359 kr - 339,1017 kr | 82 I lager |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
53,1555 kr - 54,181 kr | 225 I lager |
4.094 in
104.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
980,7546 kr - 1 225,9433 kr | 50 I lager |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
55,0356 kr - 56,2321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
286,288 kr - 292,0992 kr | 89 I lager |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
15,9332 kr - 95,5705 kr | 40 I lager |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
17,4652 kr - 104,8202 kr | 1241 I lager |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
5,4522 kr - 7,6332 kr | 6514 I lager |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||
16,2779 kr - 97,6675 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
3 436,311 kr - 3 436,311 kr | 2 I lager |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
667,2647 kr - 680,7673 kr | 61 I lager |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
102,7218 kr - 104,9438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
440,2853 kr - 449,344 kr | 7 I lager |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta