Meny Sök

Flexibelt rörlock

I lager

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Allt material Köp
1 103,5285 kr - 1 839,1807 kr 184 I lager
921.0 mm
135.0 mm
Flexibel polyeten
35,8928 kr - 36,5765 kr 897 I lager
60.3 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
15,1193 kr - 90,6967 kr 98 I lager
82.5 mm
40.0 mm
Flexibel polyeten
102,7218 kr - 104,9438 kr 66 I lager
193.7 mm
40.0 mm
Flexibel polyeten
5,4522 kr - 7,6332 kr 6450 I lager
107.7 mm
45.0 mm
Lågdensitetspolyeten
78,7933 kr - 80,5024 kr 163 I lager
20.0 mm
159.5 mm
Flexibel polyeten
1 041,0356 kr - 1 301,2909 kr 336 I lager
825.0 mm
165.0 mm
Flexibel polyeten
16,2779 kr - 97,6675 kr 283 I lager
97.0 mm
43.0 mm
Flexibel polyeten
3 436,311 kr - 3 436,311 kr 2 I lager
1270.0 mm
200.0 mm
Flexibel polyeten
980,7546 kr - 1 225,9433 kr 50 I lager
851.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
667,2647 kr - 680,7673 kr 61 I lager
550.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
10,5456 kr - 16,056 kr 172 I lager
105.0 mm
43.0 mm
Lågdensitetspolyeten
303,5507 kr - 309,8747 kr 26 I lager
392.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
9,1778 kr - 14,2767 kr 1390 I lager
120.9 mm
45.0 mm
Polyeten
440,2853 kr - 449,344 kr 5 I lager
457.2 mm
95.0 mm
Flexibel polyeten
15,9332 kr - 95,5705 kr 40 I lager
92.0 mm
43.0 mm
Flexibel polyeten
69,7346 kr - 71,2729 kr Fråga angående leveranstidhär
145.0 mm
20.0 mm
Flexibel polyeten
192,6248 kr - 196,5559 kr 100 I lager
322.2 mm
78.0 mm
Flexibel polyeten
15,7321 kr - 94,3353 kr 100 I lager
86.0 mm
43.0 mm
Flexibel polyeten
56,4528 kr - 57,7073 kr 3111 I lager
88.9 mm
60.0 mm
Flexibel polyeten
  • av 11
Flexibelt ändskydd 921.0 mm (ID) 135.0 mm (H) Polyeten Gul

10238837

Prisintervall
1 839,1807 kr - 1 103,5285 kr

Lagernivåer
184 I lager
Egenskaper
  • d
    921.0 mm
  • h
    135.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 60.3 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10266281

Prisintervall
36,5765 kr - 35,8928 kr

Lagernivåer
897 I lager
Egenskaper
  • d
    60.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 82.5 mm (ID) 40.0 mm (H) Polyeten Gul

10237878

Prisintervall
90,6967 kr - 15,1193 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d
    82.5 mm
  • h
    40.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 193.7 mm (ID) 40.0 mm (H) Polyeten Gul

10242193

Prisintervall
104,9438 kr - 102,7218 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • d
    193.7 mm
  • h
    40.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 107.7 mm (ID) 45.0 mm (H) Polyeten Gul

10144114

Prisintervall
7,6332 kr - 5,4522 kr

Lagernivåer
6450 I lager
Egenskaper
  • d
    107.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 20.0 mm (ID) 159.5 mm (H) Polyeten Gul

10266410

Prisintervall
80,5024 kr - 78,7933 kr

Lagernivåer
163 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    159.5 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 825.0 mm (ID) 165.0 mm (H) Polyeten Gul

10238783

Prisintervall
1 301,2909 kr - 1 041,0356 kr

Lagernivåer
336 I lager
Egenskaper
  • d
    825.0 mm
  • h
    165.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 97.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Polyeten Gul

10237908

Prisintervall
97,6675 kr - 16,2779 kr

Lagernivåer
283 I lager
Egenskaper
  • d
    97.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1270.0 mm (ID) 200.0 mm (H) Polyeten Gul

10247099

Prisintervall
3 436,311 kr - 3 436,311 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d
    1270.0 mm
  • h
    200.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 851.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238790

Prisintervall
1 225,9433 kr - 980,7546 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    851.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 550.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10308349

Prisintervall
680,7673 kr - 667,2647 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • d
    550.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Polyeten Gul

10144107

Prisintervall
16,056 kr - 10,5456 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 392.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10308318

Prisintervall
309,8747 kr - 303,5507 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d
    392.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibla rörlock 120.9 mm (ID) (H) Polyeten Gul

10144015

Prisintervall
14,2767 kr - 9,1778 kr

Lagernivåer
1390 I lager
Egenskaper
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 457.2 mm (ID) 95.0 mm (H) Polyeten Gul

10230367

Prisintervall
449,344 kr - 440,2853 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d
    457.2 mm
  • h
    95.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 92.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Polyeten Gul

10237892

Prisintervall
95,5705 kr - 15,9332 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • d
    92.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 145.0 mm (ID) 20.0 mm (H) Polyeten Gul

10247105

Prisintervall
71,2729 kr - 69,7346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    145.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 322.2 mm (ID) 78.0 mm (H) Polyeten Gul

10241837

Prisintervall
196,5559 kr - 192,6248 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    322.2 mm
  • h
    78.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 86.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Polyeten Gul

10237885

Prisintervall
94,3353 kr - 15,7321 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    86.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 88.9 mm (ID) 60.0 mm (H) Polyeten Gul

10308592

Prisintervall
57,7073 kr - 56,4528 kr

Lagernivåer
3111 I lager
Egenskaper
  • d
    88.9 mm
  • h
    60.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790