Meny Sök

Flexibelt rörlock

I lager

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Allt material Köp
35,189 kr - 35,189 kr 36 I lager
152.4 mm
47.0 mm
Polyeten
27,7347 kr - 166,4513 kr 666 I lager
101.6 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
35,1172 kr - 210,7034 kr 476 I lager
136.0 mm
47.0 mm
Flexibel polyeten
42,7151 kr - 256,3055 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0 mm
47.0 mm
Flexibel polyeten
51,0313 kr - 306,1303 kr 137 I lager
180.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyeten
52,1946 kr - 313,1298 kr Fråga angående leveranstidhär
210.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
54,7704 kr - 328,6513 kr Fråga angående leveranstidhär
235.0 mm
55.0 mm
Flexibel polyeten
89,6243 kr - 149,3882 kr 113 I lager
273.0 mm
65.0 mm
Flexibel polyeten
86,3496 kr - 518,1455 kr 103 I lager
318.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyeten
110,0292 kr - 660,1273 kr 23 I lager
355.6 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
193,4679 kr - 241,8421 kr 25 I lager
400.0 mm
75.0 mm
Flexibel polyeten
293,5341 kr - 366,914 kr 80 I lager
470.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
20,6969 kr - 124,1383 kr 1510 I lager
55.7 mm
43.0 mm
Flexibel polyeten
523,455 kr - 654,3151 kr 20 I lager
616.0 mm
95.0 mm
Flexibel polyeten
936,8904 kr - 1 171,1202 kr 10 I lager
711.2 mm
260.0 mm
Flexibel polyeten
341,7933 kr - 569,646 kr 25 I lager
378.0 mm
180.0 mm
Flexibel polyeten
90,9936 kr - 545,9903 kr 2282 I lager
315.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyeten
207,3424 kr - 207,3424 kr 74 I lager
419.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
15,735 kr - 94,4882 kr 80 I lager
50.8 mm
90.0 mm
Flexibel polyeten
76,8605 kr - 461,1632 kr 162 I lager
293.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
  • av 11
Flexibelt ändskydd 152.4 mm (ID) 47.0 mm (H) Polyeten Gul

10106389

Prisintervall
35,189 kr - 35,189 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • d
    152.4 mm
  • h
    47.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 101.6 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10234105

Prisintervall
166,4513 kr - 27,7347 kr

Lagernivåer
666 I lager
Egenskaper
  • d
    101.6 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 136.0 mm (ID) 47.0 mm (H) Polyeten Gul

10238011

Prisintervall
210,7034 kr - 35,1172 kr

Lagernivåer
476 I lager
Egenskaper
  • d
    136.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 160.0 mm (ID) 47.0 mm (H) Polyeten Gul

10238035

Prisintervall
256,3055 kr - 42,7151 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    160.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 180.0 mm (ID) 50.0 mm (H) Polyeten Gul

10238073

Prisintervall
306,1303 kr - 51,0313 kr

Lagernivåer
137 I lager
Egenskaper
  • d
    180.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 210.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10240250

Prisintervall
313,1298 kr - 52,1946 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    210.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 235.0 mm (ID) 55.0 mm (H) Polyeten Gul

10238103

Prisintervall
328,6513 kr - 54,7704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    235.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 273.0 mm (ID) 65.0 mm (H) Polyeten Gul

10230688

Prisintervall
149,3882 kr - 89,6243 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • d
    273.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 318.0 mm (ID) 70.0 mm (H) Polyeten Gul

10230770

Prisintervall
518,1455 kr - 86,3496 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • d
    318.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 355.6 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10240311

Prisintervall
660,1273 kr - 110,0292 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d
    355.6 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 400.0 mm (ID) 75.0 mm (H) Polyeten Gul

10238493

Prisintervall
241,8421 kr - 193,4679 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    400.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 470.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238530

Prisintervall
366,914 kr - 293,5341 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d
    470.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 55.7 mm (ID) 43.0 mm (H) Polyeten Gul

10228685

Prisintervall
124,1383 kr - 20,6969 kr

Lagernivåer
1510 I lager
Egenskaper
  • d
    55.7 mm
  • h
    43.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 616.0 mm (ID) 95.0 mm (H) Polyeten Gul

10238646

Prisintervall
654,3151 kr - 523,455 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d
    616.0 mm
  • h
    95.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 711.2 mm (ID) 260.0 mm (H) Polyeten Gul

10238707

Prisintervall
1 171,1202 kr - 936,8904 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d
    711.2 mm
  • h
    260.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 378.0 mm (ID) 180.0 mm (H) Polyeten Gul

10230268

Prisintervall
569,646 kr - 341,7933 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    378.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 315.0 mm (ID) 70.0 mm (H) Polyeten Gul

10238202

Prisintervall
545,9903 kr - 90,9936 kr

Lagernivåer
2282 I lager
Egenskaper
  • d
    315.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 419.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10230510

Prisintervall
207,3424 kr - 207,3424 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • d
    419.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 50.8 mm (ID) 90.0 mm (H) Polyeten Gul

10237847

Prisintervall
94,4882 kr - 15,735 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    90.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 293.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238165

Prisintervall
461,1632 kr - 76,8605 kr

Lagernivåer
162 I lager
Egenskaper
  • d
    293.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790