Meny Sök

Flexibelt rörlock

I lager

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Allt material Köp
2 274,4088 kr - 2 274,4088 kr 8 I lager
975.0 mm
140.0 mm
Polyeten
1 990,5137 kr - 1 990,5137 kr 2 I lager
872.0 mm
125.0 mm
Polyeten
159,4667 kr - 162,7141 kr 111 I lager
300.0 mm
65.0 mm
Polyeten
2 605,6484 kr - 2 605,6484 kr 4 I lager
1129.0 mm
160.0 mm
Polyeten
112,9769 kr - 115,1988 kr 149 I lager
212.0 mm
78.0 mm
Polyeten
426,27 kr - 434,9869 kr 27 I lager
457.2 mm
150.0 mm
Flexibel polyeten
624,5352 kr - 637,354 kr 395 I lager
530.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
846,387 kr - 863,6498 kr 124 I lager
609.6 mm
125.0 mm
Flexibel polyeten
10242032 34,6964 kr - 35,38 kr 93 I lager
60.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyeten
1 006,1956 kr - 1 026,7058 kr 25 I lager
625.4 mm
130.0 mm
Flexibel polyeten
553,9459 kr - 565,2265 kr 4 I lager
508.0 mm
105.0 mm
Flexibel polyeten
72,1274 kr - 73,4948 kr 88 I lager
148.5 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
594,1117 kr - 594,1117 kr 18 I lager
512.8 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
141,8621 kr - 144,7677 kr 144 I lager
271.3 mm
71.0 mm
Flexibel polyeten
1 285,9887 kr - 1 312,3101 kr 78 I lager
711.0 mm
145.0 mm
Flexibel polyeten
886,3819 kr - 904,4992 kr 10 I lager
616.0 mm
65.0 mm
Flexibel polyeten
45,2933 kr - 46,1479 kr 198 I lager
87.0 mm
42.0 mm
Flexibel polyeten
2 132,5467 kr - 2 132,5467 kr 98 I lager
914.0 mm
175.0 mm
Flexibel polyeten
1 525,6161 kr - 1 556,8941 kr 26 I lager
762.0 mm
155.0 mm
Flexibel polyeten
5 796,8626 kr - 5 915,1381 kr 50 I lager
1455.0 mm
185.0 mm
Flexibel polyeten
  • av 11
Flexibelt ändskydd 975.0 mm (ID) 140.0 mm (H) Polyeten Gul

10238851

Prisintervall
2 274,4088 kr - 2 274,4088 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d
    975.0 mm
  • h
    140.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 872.0 mm (ID) 125.0 mm (H) Polyeten Gul

10238813

Prisintervall
1 990,5137 kr - 1 990,5137 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d
    872.0 mm
  • h
    125.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 300.0 mm (ID) 65.0 mm (H) Polyeten Gul

10238172

Prisintervall
162,7141 kr - 159,4667 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • d
    300.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1129.0 mm (ID) 160.0 mm (H) Polyeten Gul

10238899

Prisintervall
2 605,6484 kr - 2 605,6484 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d
    1129.0 mm
  • h
    160.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 212.0 mm (ID) 78.0 mm (H) Polyeten Gul

10240397

Prisintervall
115,1988 kr - 112,9769 kr

Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • d
    212.0 mm
  • h
    78.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 457.2 mm (ID) 150.0 mm (H) Polyeten Gul

10266403

Prisintervall
434,9869 kr - 426,27 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • d
    457.2 mm
  • h
    150.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 530.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10230305

Prisintervall
637,354 kr - 624,5352 kr

Lagernivåer
395 I lager
Egenskaper
  • d
    530.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 609.6 mm (ID) 125.0 mm (H) Polyeten Gul

10230695

Prisintervall
863,6498 kr - 846,387 kr

Lagernivåer
124 I lager
Egenskaper
  • d
    609.6 mm
  • h
    125.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 60.0 mm (ID) 70.0 mm (H) Polyeten Gul

10242032

Prisintervall
35,38 kr - 34,6964 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 625.4 mm (ID) 130.0 mm (H) Polyeten Gul

10242612

Prisintervall
1 026,7058 kr - 1 006,1956 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    625.4 mm
  • h
    130.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 508.0 mm (ID) 105.0 mm (H) Polyeten Gul

10230374

Prisintervall
565,2265 kr - 553,9459 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d
    508.0 mm
  • h
    105.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 148.5 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10247112

Prisintervall
73,4948 kr - 72,1274 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • d
    148.5 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 512.8 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10308394

Prisintervall
594,1117 kr - 594,1117 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d
    512.8 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 271.3 mm (ID) 71.0 mm (H) Polyeten Gul

10241820

Prisintervall
144,7677 kr - 141,8621 kr

Lagernivåer
144 I lager
Egenskaper
  • d
    271.3 mm
  • h
    71.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 711.0 mm (ID) 145.0 mm (H) Polyeten Gul

10230572

Prisintervall
1 312,3101 kr - 1 285,9887 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • d
    711.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 616.0 mm (ID) 65.0 mm (H) Polyeten Gul

10242223

Prisintervall
904,4992 kr - 886,3819 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d
    616.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 87.0 mm (ID) 42.0 mm (H) Polyeten Gul

10241752

Prisintervall
46,1479 kr - 45,2933 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • d
    87.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 914.0 mm (ID) 175.0 mm (H) Polyeten Gul

10230497

Prisintervall
2 132,5467 kr - 2 132,5467 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d
    914.0 mm
  • h
    175.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 762.0 mm (ID) 155.0 mm (H) Polyeten Gul

10230404

Prisintervall
1 556,8941 kr - 1 525,6161 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d
    762.0 mm
  • h
    155.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1455.0 mm (ID) 185.0 mm (H) Polyeten Gul

10242896

Prisintervall
5 915,1381 kr - 5 796,8626 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    1455.0 mm
  • h
    185.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790