Meny Sök

Flexibelt rörlock

I lager

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Allt material Köp
4 413,2796 kr - 4 413,2796 kr Fråga angående leveranstidhär
1384.7 mm
206.0 mm
Flexibel polyeten
72,1274 kr - 73,4948 kr 88 I lager
148.5 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
3 780,5403 kr - 3 780,5403 kr 15 I lager
1320.8 mm
180.0 mm
Flexibel polyeten
594,1117 kr - 594,1117 kr 18 I lager
512.8 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
  • av 11
Flexibelt ändskydd 1384.7 mm (ID) 206.0 mm (H) Polyeten Gul

10242605

Prisintervall
4 413,2796 kr - 4 413,2796 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1384.7 mm
  • h
    206.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 148.5 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10247112

Prisintervall
73,4948 kr - 72,1274 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • d
    148.5 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1320.8 mm (ID) 180.0 mm (H) Polyeten Gul

10242186

Prisintervall
3 780,5403 kr - 3 780,5403 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d
    1320.8 mm
  • h
    180.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 512.8 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10308394

Prisintervall
594,1117 kr - 594,1117 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d
    512.8 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790