Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391,5736 kr - 391,5736 kr | 65 I lager |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 638,593 kr - 1 638,593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 17,4652 kr - 104,8202 kr | 1799 I lager |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 004,2092 kr - 1 673,6485 kr | 88 I lager |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 077,9769 kr - 1 796,6234 kr | 83 I lager |
35.512 in
902.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 468,6577 kr - 478,2292 kr | 58 I lager |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 286,288 kr - 292,0992 kr | 83 I lager |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 53,1555 kr - 54,181 kr | 211 I lager |
4.094 in
104.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 2 652,9927 kr - 2 652,9927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 332,4359 kr - 339,1017 kr | 72 I lager |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 33,329 kr - 34,0127 kr | 76 I lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 349,3568 kr - 356,5354 kr | 48 I lager |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 674,5097 kr - 799,6112 kr | 44 I lager |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 54,6938 kr - 123,9395 kr | 685 I lager |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 29,3979 kr - 30,0816 kr | 245 I lager |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 85,2881 kr - 85,2881 kr | 7 I lager |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 2 700,3371 kr - 2 700,3371 kr | 104 I lager |
45.984 in
1168.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 567,9612 kr - 579,5837 kr | 135 I lager |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 55,5484 kr - 56,7448 kr | 147 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 539,5888 kr - 550,5276 kr | 31 I lager |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta