Meny Sök

Flexibelt rörlock

I lager

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Allt material Köp
55,0356 kr - 56,2321 kr Fråga angående leveranstidhär
112.7 mm
52.0 mm
Flexibel polyeten
738,7085 kr - 738,7085 kr 27 I lager
570.0 mm
85.0 mm
Flexibel polyeten
40,3367 kr - 41,1913 kr 32 I lager
70.0 mm
45.0 mm
Flexibel polyeten
190,9156 kr - 190,9156 kr 75 I lager
376.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
27,7347 kr - 166,4513 kr 666 I lager
101.6 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
35,1172 kr - 210,7034 kr 476 I lager
136.0 mm
47.0 mm
Flexibel polyeten
42,7151 kr - 256,3055 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0 mm
47.0 mm
Flexibel polyeten
51,0313 kr - 306,1303 kr 137 I lager
180.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyeten
52,1946 kr - 313,1298 kr Fråga angående leveranstidhär
210.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
54,7704 kr - 328,6513 kr Fråga angående leveranstidhär
235.0 mm
55.0 mm
Flexibel polyeten
89,6243 kr - 149,3882 kr 113 I lager
273.0 mm
65.0 mm
Flexibel polyeten
86,3496 kr - 518,1455 kr 103 I lager
318.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyeten
110,0292 kr - 660,1273 kr 23 I lager
355.6 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
193,4679 kr - 241,8421 kr 25 I lager
400.0 mm
75.0 mm
Flexibel polyeten
293,5341 kr - 366,914 kr 80 I lager
470.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
20,6969 kr - 124,1383 kr 1510 I lager
55.7 mm
43.0 mm
Flexibel polyeten
523,455 kr - 654,3151 kr 20 I lager
616.0 mm
95.0 mm
Flexibel polyeten
936,8904 kr - 1 171,1202 kr 10 I lager
711.2 mm
260.0 mm
Flexibel polyeten
39,0813 kr - 234,5601 kr 198 I lager
139.7 mm
65.0 mm
Flexibel polyeten
38,9808 kr - 233,7989 kr 2658 I lager
165.1 mm
40.0 mm
Flexibel polyeten
  • av 11
Flexibelt ändskydd 112.7 mm (ID) 52.0 mm (H) Polyeten Gul

10242858

Prisintervall
56,2321 kr - 55,0356 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    112.7 mm
  • h
    52.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 570.0 mm (ID) 85.0 mm (H) Polyeten Gul

10308417

Prisintervall
738,7085 kr - 738,7085 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • d
    570.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 70.0 mm (ID) 45.0 mm (H) Polyeten Gul

10266298

Prisintervall
41,1913 kr - 40,3367 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 376.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10308325

Prisintervall
190,9156 kr - 190,9156 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • d
    376.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 101.6 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10234105

Prisintervall
166,4513 kr - 27,7347 kr

Lagernivåer
666 I lager
Egenskaper
  • d
    101.6 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 136.0 mm (ID) 47.0 mm (H) Polyeten Gul

10238011

Prisintervall
210,7034 kr - 35,1172 kr

Lagernivåer
476 I lager
Egenskaper
  • d
    136.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 160.0 mm (ID) 47.0 mm (H) Polyeten Gul

10238035

Prisintervall
256,3055 kr - 42,7151 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    160.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 180.0 mm (ID) 50.0 mm (H) Polyeten Gul

10238073

Prisintervall
306,1303 kr - 51,0313 kr

Lagernivåer
137 I lager
Egenskaper
  • d
    180.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 210.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10240250

Prisintervall
313,1298 kr - 52,1946 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    210.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 235.0 mm (ID) 55.0 mm (H) Polyeten Gul

10238103

Prisintervall
328,6513 kr - 54,7704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    235.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 273.0 mm (ID) 65.0 mm (H) Polyeten Gul

10230688

Prisintervall
149,3882 kr - 89,6243 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • d
    273.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 318.0 mm (ID) 70.0 mm (H) Polyeten Gul

10230770

Prisintervall
518,1455 kr - 86,3496 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • d
    318.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 355.6 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10240311

Prisintervall
660,1273 kr - 110,0292 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d
    355.6 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 400.0 mm (ID) 75.0 mm (H) Polyeten Gul

10238493

Prisintervall
241,8421 kr - 193,4679 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    400.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 470.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238530

Prisintervall
366,914 kr - 293,5341 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d
    470.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 55.7 mm (ID) 43.0 mm (H) Polyeten Gul

10228685

Prisintervall
124,1383 kr - 20,6969 kr

Lagernivåer
1510 I lager
Egenskaper
  • d
    55.7 mm
  • h
    43.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 616.0 mm (ID) 95.0 mm (H) Polyeten Gul

10238646

Prisintervall
654,3151 kr - 523,455 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d
    616.0 mm
  • h
    95.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 711.2 mm (ID) 260.0 mm (H) Polyeten Gul

10238707

Prisintervall
1 171,1202 kr - 936,8904 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d
    711.2 mm
  • h
    260.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 139.7 mm (ID) 65.0 mm (H) Polyeten Gul

10238028

Prisintervall
234,5601 kr - 39,0813 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • d
    139.7 mm
  • h
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 165.1 mm (ID) 40.0 mm (H) Polyeten Gul

10241585

Prisintervall
233,7989 kr - 38,9808 kr

Lagernivåer
2658 I lager
Egenskaper
  • d
    165.1 mm
  • h
    40.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790