Meny Sök

Flexibelt rörlock

I lager

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Allt material Köp
335,2726 kr - 419,0943 kr 61 I lager
495.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
494,2984 kr - 617,8765 kr 61 I lager
585.0 mm
120.0 mm
Flexibel polyeten
595,6859 kr - 744,6002 kr 333 I lager
648.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
244,1114 kr - 305,1393 kr 45 I lager
445.0 mm
90.0 mm
Flexibel polyeten
340,7161 kr - 567,865 kr 50 I lager
521.0 mm
110.0 mm
Flexibel polyeten
66,3134 kr - 397,8085 kr 82 I lager
210.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyeten
25,4653 kr - 152,821 kr 765 I lager
114.3 mm
50.0 mm
Flexibel polyeten
42,1694 kr - 42,1694 kr 113 I lager
141.3 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
511,304 kr - 852,1781 kr 42 I lager
622.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyeten
796,4358 kr - 995,534 kr 85 I lager
719.0 mm
105.0 mm
Flexibel polyeten
62,0189 kr - 372,1229 kr 350 I lager
260.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyeten
80,1879 kr - 481,1994 kr 38 I lager
230.0 mm
55.0 mm
Flexibel polyeten
47,0384 kr - 282,2592 kr 81 I lager
168.3 mm
50.0 mm
Flexibel polyeten
122,8887 kr - 153,6109 kr 19 I lager
286.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
58,7537 kr - 352,5128 kr 23 I lager
203.0 mm
120.0 mm
Flexibel polyeten
862,6918 kr - 1 078,3647 kr 50 I lager
736.6 mm
145.0 mm
Flexibel polyeten
37,918 kr - 227,5366 kr 210 I lager
127.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
392,0347 kr - 490,0469 kr 45 I lager
514.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
446,1109 kr - 743,4943 kr 95 I lager
597.0 mm
115.0 mm
Flexibel polyeten
693,0662 kr - 866,3399 kr 7 I lager
673.0 mm
135.0 mm
Flexibel polyeten
  • av 11
Flexibelt ändskydd 495.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10238561

Prisintervall
419,0943 kr - 335,2726 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • d
    495.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 585.0 mm (ID) 120.0 mm (H) Polyeten Gul

10238622

Prisintervall
617,8765 kr - 494,2984 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • d
    585.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 648.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238660

Prisintervall
744,6002 kr - 595,6859 kr

Lagernivåer
333 I lager
Egenskaper
  • d
    648.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 445.0 mm (ID) 90.0 mm (H) Polyeten Gul

10238509

Prisintervall
305,1393 kr - 244,1114 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • d
    445.0 mm
  • h
    90.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 521.0 mm (ID) 110.0 mm (H) Polyeten Gul

10230527

Prisintervall
567,865 kr - 340,7161 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    521.0 mm
  • h
    110.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 210.0 mm (ID) 50.0 mm (H) Polyeten Gul

10230749

Prisintervall
397,8085 kr - 66,3134 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • d
    210.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 114.3 mm (ID) 50.0 mm (H) Polyeten Gul

10237977

Prisintervall
152,821 kr - 25,4653 kr

Lagernivåer
765 I lager
Egenskaper
  • d
    114.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 141.3 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10234136

Prisintervall
42,1694 kr - 42,1694 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • d
    141.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 622.0 mm (ID) 130.0 mm (H) Polyeten Gul

10230558

Prisintervall
852,1781 kr - 511,304 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • d
    622.0 mm
  • h
    130.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 719.0 mm (ID) 105.0 mm (H) Polyeten Gul

10238714

Prisintervall
995,534 kr - 796,4358 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • d
    719.0 mm
  • h
    105.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 260.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Polyeten Gul

10242087

Prisintervall
372,1229 kr - 62,0189 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • d
    260.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 230.0 mm (ID) 55.0 mm (H) Polyeten Gul

10240403

Prisintervall
481,1994 kr - 80,1879 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d
    230.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 168.3 mm (ID) 50.0 mm (H) Polyeten Gul

10238042

Prisintervall
282,2592 kr - 47,0384 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • d
    168.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 286.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10240298

Prisintervall
153,6109 kr - 122,8887 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • d
    286.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 203.0 mm (ID) 120.0 mm (H) Polyeten Gul

10238080

Prisintervall
352,5128 kr - 58,7537 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d
    203.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 736.6 mm (ID) 145.0 mm (H) Polyeten Gul

10238721

Prisintervall
1 078,3647 kr - 862,6918 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    736.6 mm
  • h
    145.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 127.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10234129

Prisintervall
227,5366 kr - 37,918 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 514.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238578

Prisintervall
490,0469 kr - 392,0347 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • d
    514.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 597.0 mm (ID) 115.0 mm (H) Polyeten Gul

10238639

Prisintervall
743,4943 kr - 446,1109 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d
    597.0 mm
  • h
    115.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 673.0 mm (ID) 135.0 mm (H) Polyeten Gul

10238684

Prisintervall
866,3399 kr - 693,0662 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d
    673.0 mm
  • h
    135.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790