Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,7419 kr - 190,4421 kr | 13 I lager |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 54,0235 kr - 324,1892 kr | 121 I lager |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 56,9057 kr - 379,3523 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 430,0245 kr - 537,5306 kr | 6 I lager |
22.205 in
564.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 41,7959 kr - 250,704 kr | 208 I lager |
5.059 in
128.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 44,4531 kr - 74,1124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.26 in
159.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 56,9919 kr - 341,9034 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.843 in
250.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 53,0133 kr - 318,0371 kr | 249 I lager |
7 in
177.8 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 37,5062 kr - 225,0471 kr | 101 I lager |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 168,9648 kr - 281,5985 kr | 204 I lager |
15 in
381.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 74,2081 kr - 445,2587 kr | 141 I lager |
11.063 in
281.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 105,2511 kr - 175,4138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 167,6578 kr - 209,5687 kr | 9 I lager |
14.173 in
360.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 105,5671 kr - 633,4507 kr | 248 I lager |
13.504 in
343.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 114,1657 kr - 684,9081 kr | 740 I lager |
11.732 in
298.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 35,5768 kr - 213,461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.827 in
148.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 31,153 kr - 186,8466 kr | 460 I lager |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 26,284 kr - 157,6756 kr | 2062 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 46,9283 kr - 281,5506 kr | 35 I lager |
7.626 in
193.7 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 308,1124 kr - 385,1405 kr | 178 I lager |
18.976 in
482.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta