Meny Sök

Flexibelt rörlock

I lager

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Allt material Köp
54,0235 kr - 324,1892 kr 121 I lager
219.1 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
25,4653 kr - 152,821 kr 765 I lager
114.3 mm
50.0 mm
Flexibel polyeten
511,304 kr - 852,1781 kr 42 I lager
622.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyeten
693,0662 kr - 866,3399 kr 7 I lager
673.0 mm
135.0 mm
Flexibel polyeten
122,8887 kr - 153,6109 kr 19 I lager
286.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
77,5308 kr - 465,1273 kr 132 I lager
225.0 mm
55.0 mm
Flexibel polyeten
103,3648 kr - 620,189 kr 65 I lager
338.0 mm
75.0 mm
Flexibel polyeten
360,7236 kr - 450,8937 kr 28 I lager
368.0 mm
160.0 mm
Flexibel polyeten
62,0189 kr - 372,1229 kr 350 I lager
260.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyeten
796,4358 kr - 995,534 kr 85 I lager
719.0 mm
105.0 mm
Flexibel polyeten
99,3911 kr - 596,3562 kr Fråga angående leveranstidhär
330.0 mm
75.0 mm
Flexibel polyeten
47,0384 kr - 282,2592 kr 81 I lager
168.3 mm
50.0 mm
Flexibel polyeten
42,1694 kr - 42,1694 kr 113 I lager
141.3 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
76,8605 kr - 461,1632 kr 162 I lager
293.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
80,1879 kr - 481,1994 kr 38 I lager
230.0 mm
55.0 mm
Flexibel polyeten
912,3873 kr - 1 140,4842 kr 9 I lager
793.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
58,7537 kr - 352,5128 kr 23 I lager
203.0 mm
120.0 mm
Flexibel polyeten
111,4702 kr - 139,3486 kr 30 I lager
273.0 mm
115.0 mm
Flexibel polyeten
79,2064 kr - 475,2101 kr 120 I lager
267.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyeten
26,284 kr - 157,6756 kr 2062 I lager
100.0 mm
65.0 mm
Flexibel polyeten
  • av 11
Flexibelt ändskydd 219.1 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10240267

Prisintervall
324,1892 kr - 54,0235 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • d
    219.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 114.3 mm (ID) 50.0 mm (H) Polyeten Gul

10237977

Prisintervall
152,821 kr - 25,4653 kr

Lagernivåer
765 I lager
Egenskaper
  • d
    114.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 622.0 mm (ID) 130.0 mm (H) Polyeten Gul

10230558

Prisintervall
852,1781 kr - 511,304 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • d
    622.0 mm
  • h
    130.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 673.0 mm (ID) 135.0 mm (H) Polyeten Gul

10238684

Prisintervall
866,3399 kr - 693,0662 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d
    673.0 mm
  • h
    135.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 286.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10240298

Prisintervall
153,6109 kr - 122,8887 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • d
    286.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 225.0 mm (ID) 55.0 mm (H) Polyeten Gul

10238097

Prisintervall
465,1273 kr - 77,5308 kr

Lagernivåer
132 I lager
Egenskaper
  • d
    225.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 338.0 mm (ID) 75.0 mm (H) Polyeten Gul

10238240

Prisintervall
620,189 kr - 103,3648 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • d
    338.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 368.0 mm (ID) 160.0 mm (H) Polyeten Gul

10238400

Prisintervall
450,8937 kr - 360,7236 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d
    368.0 mm
  • h
    160.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 260.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Polyeten Gul

10242087

Prisintervall
372,1229 kr - 62,0189 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • d
    260.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 719.0 mm (ID) 105.0 mm (H) Polyeten Gul

10238714

Prisintervall
995,534 kr - 796,4358 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • d
    719.0 mm
  • h
    105.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 330.0 mm (ID) 75.0 mm (H) Polyeten Gul

10238226

Prisintervall
596,3562 kr - 99,3911 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    330.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 168.3 mm (ID) 50.0 mm (H) Polyeten Gul

10238042

Prisintervall
282,2592 kr - 47,0384 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • d
    168.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 141.3 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10234136

Prisintervall
42,1694 kr - 42,1694 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • d
    141.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 293.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238165

Prisintervall
461,1632 kr - 76,8605 kr

Lagernivåer
162 I lager
Egenskaper
  • d
    293.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 230.0 mm (ID) 55.0 mm (H) Polyeten Gul

10240403

Prisintervall
481,1994 kr - 80,1879 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d
    230.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 793.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238752

Prisintervall
1 140,4842 kr - 912,3873 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d
    793.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 203.0 mm (ID) 120.0 mm (H) Polyeten Gul

10238080

Prisintervall
352,5128 kr - 58,7537 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d
    203.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 273.0 mm (ID) 115.0 mm (H) Polyeten Gul

10230596

Prisintervall
139,3486 kr - 111,4702 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d
    273.0 mm
  • h
    115.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 267.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Polyeten Gul

10238134

Prisintervall
475,2101 kr - 79,2064 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • d
    267.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 100.0 mm (ID) 65.0 mm (H) Polyeten Gul

10237939

Prisintervall
157,6756 kr - 26,284 kr

Lagernivåer
2062 I lager
Egenskaper
  • d
    100.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000