Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 539,5888 kr - 550,5276 kr | 31 I lager | 
19.882 in
 
505.0 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Flexibel polyeten
 | ||
| 69,7346 kr - 71,2729 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
5.709 in
 
145.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Flexibel polyeten
 | ||
| 15,7321 kr - 94,3353 kr | 100 I lager | 
3.386 in
 
86.0 mm
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
Flexibel polyeten
 | ||
| 192,6248 kr - 196,5559 kr | 100 I lager | 
12.685 in
 
322.2 mm
 | 
3.071 in
 
78.0 mm
 | 
Flexibel polyeten
 | ||
| 9,1778 kr - 14,2767 kr | 1390 I lager | 
4.76 in
 
120.9 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Polyeten
 | ||
| 190,9156 kr - 190,9156 kr | 75 I lager | 
14.803 in
 
376.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Flexibel polyeten
 | ||
| 440,2853 kr - 449,344 kr | 5 I lager | 
18 in
 
457.2 mm
 | 
3.74 in
 
95.0 mm
 | 
Flexibel polyeten
 | ||
| 15,1193 kr - 90,6967 kr | 98 I lager | 
3.248 in
 
82.5 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Flexibel polyeten
 | ||
| 1 103,5285 kr - 1 839,1807 kr | 184 I lager | 
36.26 in
 
921.0 mm
 | 
5.315 in
 
135.0 mm
 | 
Flexibel polyeten
 | ||
| 3 436,311 kr - 3 436,311 kr | 2 I lager | 
50 in
 
1270.0 mm
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
Flexibel polyeten
 | ||
| 53,1555 kr - 54,181 kr | 211 I lager | 
4.094 in
 
104.0 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Flexibel polyeten
 | ||
| 286,288 kr - 292,0992 kr | 83 I lager | 
14.882 in
 
378.0 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Flexibel polyeten
 | ||
| 1 077,9769 kr - 1 796,6234 kr | 83 I lager | 
35.512 in
 
902.0 mm
 | 
6.89 in
 
175.0 mm
 | 
Flexibel polyeten
 | ||
| 1 041,0356 kr - 1 301,2909 kr | 336 I lager | 
32.48 in
 
825.0 mm
 | 
6.496 in
 
165.0 mm
 | 
Flexibel polyeten
 | ||
| 35,8928 kr - 36,5765 kr | 897 I lager | 
2.374 in
 
60.3 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Flexibel polyeten
 | ||
| 78,7933 kr - 80,5024 kr | 163 I lager | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
6.28 in
 
159.5 mm
 | 
Flexibel polyeten
 | ||
| 10,5456 kr - 16,056 kr | 172 I lager | 
4.134 in
 
105.0 mm
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
Lågdensitetspolyeten
 | ||
| 667,2647 kr - 680,7673 kr | 61 I lager | 
21.654 in
 
550.0 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Flexibel polyeten
 | ||
| 16,2779 kr - 97,6675 kr | 283 I lager | 
3.819 in
 
97.0 mm
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
Flexibel polyeten
 | ||
| 1 004,2092 kr - 1 673,6485 kr | 88 I lager | 
35.039 in
 
890.0 mm
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
Flexibel polyeten
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta