Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 652,9927 kr - 2 652,9927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 29,3979 kr - 30,0816 kr | 245 I lager |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 332,4359 kr - 339,1017 kr | 72 I lager |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 674,5097 kr - 799,6112 kr | 44 I lager |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 349,3568 kr - 356,5354 kr | 48 I lager |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 17,4652 kr - 104,8202 kr | 1799 I lager |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 638,593 kr - 1 638,593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 980,7546 kr - 1 225,9433 kr | 50 I lager |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 102,7218 kr - 104,9438 kr | 66 I lager |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 5,4522 kr - 7,6332 kr | 6450 I lager |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||
| 391,5736 kr - 391,5736 kr | 65 I lager |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 15,9332 kr - 95,5705 kr | 40 I lager |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 2 700,3371 kr - 2 700,3371 kr | 104 I lager |
45.984 in
1168.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 56,4528 kr - 57,7073 kr | 3111 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 303,5507 kr - 309,8747 kr | 26 I lager |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 55,0356 kr - 56,2321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 597,5727 kr - 1 597,5727 kr | 51 I lager |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 3 091,9107 kr - 3 091,9107 kr | 56 I lager |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 4 265,9481 kr - 4 265,9481 kr | 33 I lager |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 5 502,5415 kr - 5 502,5415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta