Meny Sök

Flexibla ändskydd - Hög temperatur

I lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek h Gängstandard Köp
0,7766 kr - 1,3384 kr 5279 I lager
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,7071 kr - 1,217 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
1,0977 kr - 1,8935 kr 8215 I lager
15.2 mm
13.0 mm
0,5991 kr - 1,0309 kr 3500 I lager
3.9 mm
13.0 mm
0,4142 kr - 0,7137 kr 500 I lager
5.5 mm
25.0 mm
0,5932 kr - 1,0212 kr 10550 I lager
3.6 mm
M4
13.0 mm
2,1746 kr - 6,1926 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1 in
13.0 mm
UNF Gängor
0,784 kr - 1,3497 kr 12149 I lager
6.4 mm
25.0 mm
0,7086 kr - 1,217 kr 14500 I lager
8.3 mm
25.0 mm
1,864 kr - 5,277 kr 1750 I lager
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
UNF Gängor
0,5237 kr - 0,903 kr 89100 I lager
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
2,1598 kr - 6,1094 kr 7400 I lager
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
25.0 mm
UNF Gängor
0,4438 kr - 0,7639 kr 23700 I lager
5.2 mm
13.0 mm
0,6731 kr - 1,1571 kr 18000 I lager
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,9334 kr - 1,6022 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
1,182 kr - 2,0392 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
UNF Gängor
0,4793 kr - 0,827 kr 4500 I lager
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
1,0311 kr - 1,7641 kr 12500 I lager
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
13.0 mm
0,8047 kr - 1,3854 kr 4000 I lager
10.3 mm
13.0 mm
0,6627 kr - 1,1393 kr 3818 I lager
3.9 mm
25.0 mm
  • av 6
Flexibelt ändskydd 7.9 mm 25.0 mm PVC Gul

10007891

Prisintervall
1,3384 kr - 0,7766 kr

Lagernivåer
5279 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8, 5/16 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 6.4 mm 13.0 mm PVC Gul

10007815

Prisintervall
1,217 kr - 0,7071 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008126

Prisintervall
1,8935 kr - 1,0977 kr

Lagernivåer
8215 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 3.9 mm 13.0 mm PVC Gul

10007693

Prisintervall
1,0309 kr - 0,5991 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 5.5 mm 25.0 mm PVC Gul

10007785

Prisintervall
0,7137 kr - 0,4142 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 3.6 mm 13.0 mm PVC Gul

10007686

Prisintervall
1,0212 kr - 0,5932 kr

Lagernivåer
10550 I lager
Egenskaper
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 25.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008362

Prisintervall
6,1926 kr - 2,1746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 6.4 mm 25.0 mm PVC Gul

10007822

Prisintervall
1,3497 kr - 0,784 kr

Lagernivåer
12149 I lager
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 8.3 mm 25.0 mm PVC Gul

10007907

Prisintervall
1,217 kr - 0,7086 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 19.1 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008218

Prisintervall
5,277 kr - 1,864 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M20;3/4"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 4.8 mm 25.0 mm PVC Gul

10007754

Prisintervall
0,903 kr - 0,5237 kr

Lagernivåer
89100 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5, 3/16 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008294

Prisintervall
6,1094 kr - 2,1598 kr

Lagernivåer
7400 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in; 7/8 in
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 5.2 mm 13.0 mm PVC Gul

10007761

Prisintervall
0,7639 kr - 0,4438 kr

Lagernivåer
23700 I lager
Egenskaper
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 7.7 mm 13.0 mm PVC Gul

10007846

Prisintervall
1,1571 kr - 0,6731 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M8, 5/16 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 13.5 mm 13.0 mm PVC Gul

10008065

Prisintervall
1,6022 kr - 0,9334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M14;1 in BSP
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008102

Prisintervall
2,0392 kr - 1,182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M15;9/16"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 4.4 mm 25.0 mm PVC Gul

10007730

Prisintervall
0,827 kr - 0,4793 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5, 3/16 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 12.7 mm 13.0 mm PVC Gul

10008041

Prisintervall
1,7641 kr - 1,0311 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 10.3 mm 13.0 mm PVC Gul

10007969

Prisintervall
1,3854 kr - 0,8047 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 3.9 mm 25.0 mm PVC Gul

10007709

Prisintervall
1,1393 kr - 0,6627 kr

Lagernivåer
3818 I lager
Egenskaper
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid