Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | h | Gängstandard | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8169 kr - 9,9935 kr | 1320 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,4308 kr - 0,7416 kr | 23853 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,7497 kr - 1,2884 kr | 3488 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,6535 kr - 1,1234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,6865 kr - 1,1816 kr | 8998 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,968 kr - 1,6656 kr | 1174 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,5084 kr - 0,8767 kr | 50100 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,5759 kr - 0,9915 kr | 10550 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
0,6966 kr - 1,0826 kr | 26500 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
0,7109 kr - 1,224 kr | 3570 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
2,298 kr - 6,4971 kr | 1900 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
5,386 kr - 15,2408 kr | 10366 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
6,7649 kr - 11,6119 kr | 783 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
4,869 kr - 8,4065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
7,1814 kr - 12,3662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
3,4758 kr - 9,8103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
5,4004 kr - 15,3377 kr | 720 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
0,5601 kr - 0,9647 kr | 215 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,4021 kr - 0,6929 kr | 6235 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,6391 kr - 1,1014 kr | 2500 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta