Meny Sök

Flexibla ändskydd - Hög temperatur

I lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek h Gängstandard Köp
0,4653 kr - 0,8045 kr 55493 I lager
4.4 mm
M5;M3/16"
19.0 mm
UNF Gängor
1,1476 kr - 1,9798 kr 192 I lager
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
UNF Gängor
1,1576 kr - 1,9798 kr 11596 I lager
13.8 mm
M14
13.0 mm
Metriska Gängor
1,0657 kr - 1,8384 kr 8971 I lager
15.2 mm
13.0 mm
1,0441 kr - 1,7912 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M14
25.0 mm
Metriska Gängor
0,8861 kr - 1,5257 kr 2633 I lager
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
25.0 mm
UNF Gängor
0,9062 kr - 1,5556 kr 2709 I lager
13.5 mm
M14
13.0 mm
Metriska Gängor
2,3411 kr - 6,6264 kr 6030 I lager
20.6 mm
1/2"
38.0 mm
BSP-gängor
2,298 kr - 3,9282 kr 1142 I lager
21.4 mm
M22
25.0 mm
Metriska Gängor
1,4793 kr - 2,5455 kr 4500 I lager
15.9 mm
3/8";M16
13.0 mm
Metriska Gängor
1,8097 kr - 5,1233 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
UNF Gängor
3,447 kr - 9,7295 kr 2893 I lager
31.8 mm
1";1 1/4"
38.0 mm
Metriska Gängor
1,7379 kr - 4,9132 kr 1745 I lager
19.9 mm
25.0 mm
1,1705 kr - 2,0112 kr 5000 I lager
15.2 mm
19.0 mm
1,6948 kr - 2,8912 kr 3250 I lager
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF Gängor
1,623 kr - 4,5738 kr 7393 I lager
17.4 mm
M18
19.0 mm
Metriska Gängor
1,6948 kr - 4,7839 kr 680 I lager
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Metriska Gängor
0,912 kr - 1,5666 kr 5333 I lager
11.1 mm
M12;7/16"
13.0 mm
UNF Gängor
1,1332 kr - 1,9484 kr 6998 I lager
11.9 mm
M12;7/16"
25.0 mm
UNF Gängor
1,5799 kr - 2,7183 kr 1498 I lager
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Metriska Gängor
  • av 6
Flexibelt ändskydd 4.4 mm 19.0 mm 230 °C PVC Gul

10007723

Prisintervall
0,8045 kr - 0,4653 kr

Lagernivåer
55493 I lager
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M5;M3/16"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008102

Prisintervall
1,9798 kr - 1,1476 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M15;9/16"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 13.8 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gul

10008089

Prisintervall
1,9798 kr - 1,1576 kr

Lagernivåer
11596 I lager
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008126

Prisintervall
1,8384 kr - 1,0657 kr

Lagernivåer
8971 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 13.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gul

10008072

Prisintervall
1,7912 kr - 1,0441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 9.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gul

10007952

Prisintervall
1,5257 kr - 0,8861 kr

Lagernivåer
2633 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    1/8";M10;3/8"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 13.5 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gul

10008065

Prisintervall
1,5556 kr - 0,9062 kr

Lagernivåer
2709 I lager
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 20.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008263

Prisintervall
6,6264 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
6030 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008287

Prisintervall
3,9282 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
1142 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 15.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008140

Prisintervall
2,5455 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8";M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 19.1 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008218

Prisintervall
5,1233 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M20;3/4"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 31.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008492

Prisintervall
9,7295 kr - 3,447 kr

Lagernivåer
2893 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    1";1 1/4"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008232

Prisintervall
4,9132 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
1745 I lager
Egenskaper
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 15.2 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008133

Prisintervall
2,0112 kr - 1,1705 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008201

Prisintervall
2,8912 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M20;3/4"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 17.4 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008188

Prisintervall
4,5738 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
7393 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008164

Prisintervall
4,7839 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
680 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8";M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 11.1 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gul

10007983

Prisintervall
1,5666 kr - 0,912 kr

Lagernivåer
5333 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M12;7/16"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 11.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gul

10008034

Prisintervall
1,9484 kr - 1,1332 kr

Lagernivåer
6998 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M12;7/16"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008157

Prisintervall
2,7183 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
1498 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8";M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor