Meny Sök

Flexibla ändskydd - Hög temperatur

I lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek h Gängstandard Köp
5,3429 kr - 15,1276 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
M39;1 1/2"
50.0 mm
UNF Gängor
4,0934 kr - 7,0866 kr 36046 I lager
34.9 mm
M35;1 3/8"
38.0 mm
UNF Gängor
3,4901 kr - 9,9073 kr 2439 I lager
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
Metriska Gängor
1,3601 kr - 2,3412 kr 2799 I lager
13.8 mm
M14
25.0 mm
Metriska Gängor
0,7799 kr - 1,3403 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
19.0 mm
UNF Gängor
0,6506 kr - 1,1187 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
M6;1/4"
13.0 mm
UNF Gängor
0,7612 kr - 1,3104 kr Fråga angående leveranstidhär
8.7 mm
19.0 mm
0,754 kr - 1,2994 kr 6674 I lager
7.9 mm
M8;5/16"
25.0 mm
UNF Gängor
1,5081 kr - 2,5769 kr 1807 I lager
17.4 mm
M18
13.0 mm
Metriska Gängor
0,7813 kr - 1,345 kr 9000 I lager
10.3 mm
13.0 mm
0,935 kr - 1,6027 kr 5000 I lager
10.3 mm
25.0 mm
0,9896 kr - 1,697 kr 2553 I lager
11.1 mm
M12;7/16"
19.0 mm
UNF Gängor
2,0539 kr - 3,5197 kr 660 I lager
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
BSP-gängor
0,6434 kr - 1,1062 kr 1818 I lager
3.9 mm
25.0 mm
0,4466 kr - 0,7683 kr 4000 I lager
4.8 mm
M5;M3/16"
13.0 mm
UNF Gängor
0,6707 kr - 1,1533 kr 369 I lager
7.9 mm
M8;5/16"
13.0 mm
UNF Gängor
0,7612 kr - 1,3104 kr 6949 I lager
6.4 mm
25.0 mm
1,0011 kr - 1,7127 kr 13500 I lager
12.7 mm
13.0 mm
1,0872 kr - 1,8698 kr 5500 I lager
12.7 mm
19.0 mm
2,7576 kr - 7,7739 kr 4193 I lager
23.8 mm
M24
38.0 mm
Metriska Gängor
  • av 6
Flexibelt ändskydd 38.1 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008560

Prisintervall
15,1276 kr - 5,3429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M39;1 1/2"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 34.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008522

Prisintervall
7,0866 kr - 4,0934 kr

Lagernivåer
36046 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    M35;1 3/8"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 31.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008485

Prisintervall
9,9073 kr - 3,4901 kr

Lagernivåer
2439 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    1";1 1/4"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 13.8 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gul

10008096

Prisintervall
2,3412 kr - 1,3601 kr

Lagernivåer
2799 I lager
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 9.5 mm 19.0 mm 230 °C PVC Gul

10007945

Prisintervall
1,3403 kr - 0,7799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1/8";M10;3/8"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 5.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gul

10007792

Prisintervall
1,1187 kr - 0,6506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M6;1/4"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 8.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Gul

10007921

Prisintervall
1,3104 kr - 0,7612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 7.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gul

10007891

Prisintervall
1,2994 kr - 0,754 kr

Lagernivåer
6674 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8;5/16"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008171

Prisintervall
2,5769 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
1807 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 10.3 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gul

10007969

Prisintervall
1,345 kr - 0,7813 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 10.3 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gul

10007976

Prisintervall
1,6027 kr - 0,935 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 11.1 mm 19.0 mm 230 °C PVC Gul

10007990

Prisintervall
1,697 kr - 0,9896 kr

Lagernivåer
2553 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M12;7/16"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008256

Prisintervall
3,5197 kr - 2,0539 kr

Lagernivåer
660 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 3.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gul

10007709

Prisintervall
1,1062 kr - 0,6434 kr

Lagernivåer
1818 I lager
Egenskaper
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 4.8 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gul

10007747

Prisintervall
0,7683 kr - 0,4466 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M5;M3/16"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 7.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gul

10007877

Prisintervall
1,1533 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
369 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M8;5/16"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 6.4 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gul

10007822

Prisintervall
1,3104 kr - 0,7612 kr

Lagernivåer
6949 I lager
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 12.7 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gul

10008041

Prisintervall
1,7127 kr - 1,0011 kr

Lagernivåer
13500 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 12.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Gul

10008058

Prisintervall
1,8698 kr - 1,0872 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Maxtemperatur
    230 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 23.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008331

Prisintervall
7,7739 kr - 2,7576 kr

Lagernivåer
4193 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C