Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7626 kr - 2,8445 kr | 350682 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,8172 kr - 1,1441 kr | 206940 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,0305 kr - 7,58 kr | 3135 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 3,0593 kr - 4,283 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,3185 kr - 3,1897 kr | 8670 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,1993 kr - 1,679 kr | 132500 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,1418 kr - 4,2829 kr | 12920 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,9533 kr - 2,7347 kr | 2400 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,7809 kr - 4,3336 kr | 5952 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,0226 kr - 2,1515 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7666 kr - 3,4987 kr | 31078 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,7918 kr - 5,3085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 3,5045 kr - 13,1074 kr | 5827 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 2,3124 kr - 8,6305 kr | 47330 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 2,2262 kr - 8,3073 kr | 1064 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,2262 kr - 3,4786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,7809 kr - 2,7749 kr | 146 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,9246 kr - 4,8001 kr | 12950 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2118 kr - 8,2426 kr | 6123 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,8421 kr - 0,8421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta