Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1419 kr - 19,2813 kr | 80 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1993 kr - 1,679 kr | 132500 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,8876 kr - 1,5461 kr | 25600 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 2,2262 kr - 3,4786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 3,0305 kr - 7,58 kr | 3135 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 3,7918 kr - 5,3085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 3,5045 kr - 13,1074 kr | 5827 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,4937 kr - 5,592 kr | 13525 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,6089 kr - 2,2788 kr | 37000 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 3,0593 kr - 4,283 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,9246 kr - 4,8001 kr | 12950 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3185 kr - 3,1897 kr | 8670 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 2,3124 kr - 8,6305 kr | 47330 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 2,2118 kr - 8,2426 kr | 6123 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,6373 kr - 6,1577 kr | 3600 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,7666 kr - 4,2676 kr | 3308 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,9967 kr - 1,5543 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 4,5386 kr - 6,3541 kr | 27942 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 2,456 kr - 3,4384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,9407 kr - 3,5233 kr | 13402 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta