Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1419 kr - 19,2813 kr | 80 I lager | 
1.142 in
 
29.0 mm
 | 
Grön
 | 
Vinyl
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | ||
| 1,1993 kr - 1,679 kr | 132500 I lager | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
Svart
 | 
PVC
 | 
1.142 in
 
29.0 mm
 | ||
| 0,8876 kr - 1,5461 kr | 25600 I lager | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Svart
 | 
PVC
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | ||
| 2,2262 kr - 3,4786 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Grön
 | 
Vinyl
 | 
1.122 in
 
28.5 mm
 | ||
| 3,0305 kr - 7,58 kr | 3135 I lager | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
Grön
 | 
Vinyl
 | 
1.122 in
 
28.5 mm
 | ||
| 3,7918 kr - 5,3085 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Grön
 | 
Vinyl
 | 
1.358 in
 
34.5 mm
 | ||
| 3,5045 kr - 13,1074 kr | 5827 I lager | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
Grön
 | 
Vinyl
 | 
1.358 in
 
34.5 mm
 | ||
| 1,4937 kr - 5,592 kr | 13525 I lager | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
Grön
 | 
Vinyl
 | 
1.142 in
 
29.0 mm
 | ||
| 0,6089 kr - 2,2788 kr | 37000 I lager | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
Svart
 | 
PVC
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | ||
| 3,0593 kr - 4,283 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
Grön
 | 
Vinyl
 | 
1.358 in
 
34.5 mm
 | ||
| 1,9246 kr - 4,8001 kr | 12950 I lager | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
Grön
 | 
Vinyl
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 1,3185 kr - 3,1897 kr | 8670 I lager | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Svart
 | 
PVC
 | 
1.142 in
 
29.0 mm
 | ||
| 2,3124 kr - 8,6305 kr | 47330 I lager | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
Grön
 | 
Vinyl
 | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | ||
| 2,2118 kr - 8,2426 kr | 6123 I lager | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
Grön
 | 
Vinyl
 | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | ||
| 1,6373 kr - 6,1577 kr | 3600 I lager | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Grön
 | 
Vinyl
 | 
1.142 in
 
29.0 mm
 | ||
| 1,7666 kr - 4,2676 kr | 3308 I lager | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
Svart
 | 
PVC
 | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | ||
| 0,9967 kr - 1,5543 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Grön
 | 
Vinyl
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | ||
| 4,5386 kr - 6,3541 kr | 27942 I lager | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
Grön
 | 
Vinyl
 | 
1.319 in
 
33.5 mm
 | ||
| 2,456 kr - 3,4384 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Grön
 | 
Vinyl
 | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | ||
| 0,9407 kr - 3,5233 kr | 13402 I lager | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
Grön
 | 
Vinyl
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta