Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0593 kr - 4,283 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,7626 kr - 2,8445 kr | 350682 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 3,6338 kr - 6,3009 kr | 810 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 3,0305 kr - 7,58 kr | 3135 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,8172 kr - 1,1441 kr | 206940 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8876 kr - 1,5461 kr | 25600 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,9246 kr - 4,8001 kr | 12950 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3185 kr - 3,1897 kr | 8670 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 2,2262 kr - 3,4786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,7511 kr - 2,8283 kr | 22500 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,0226 kr - 2,1515 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7809 kr - 4,3336 kr | 5952 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,0449 kr - 11,378 kr | 3600 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,6549 kr - 2,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7666 kr - 3,4987 kr | 31078 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 200 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 1,6086 kr - 2,2521 kr | 3975 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,465 kr - 5,4951 kr | 9450 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,3788 kr - 2,7548 kr | 870 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,8384 kr - 4,4876 kr | 10400 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta