Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0226 kr - 2,1515 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,1077 kr - 5,7508 kr | 2720 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 200 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 1,4276 kr - 5,3658 kr | 6151 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,7235 kr - 2,7145 kr | 143333 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 3,0449 kr - 11,378 kr | 3600 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,8172 kr - 1,1441 kr | 206940 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,6338 kr - 6,3009 kr | 810 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,7626 kr - 2,8445 kr | 350682 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 2,8007 kr - 3,921 kr | 6807 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,8421 kr - 0,8421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 2,2262 kr - 8,3073 kr | 1064 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,3806 kr - 6,1329 kr | 1500 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,7809 kr - 2,7749 kr | 146 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,456 kr - 3,4384 kr | 582 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 3,5045 kr - 4,9063 kr | 440 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,9533 kr - 2,7347 kr | 2400 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,8384 kr - 4,4876 kr | 10400 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,7809 kr - 4,3336 kr | 5952 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,7666 kr - 3,4987 kr | 31078 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta