Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7511 kr - 2,8283 kr | 22500 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,6086 kr - 2,2521 kr | 3975 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,3788 kr - 2,7548 kr | 870 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,465 kr - 5,4951 kr | 9450 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,6549 kr - 2,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4416 kr - 5,8515 kr | 75940 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,1418 kr - 4,2829 kr | 12920 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,3321 kr - 4,665 kr | 3840 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 3,921 kr - 6,0927 kr | 1200 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 7,9139 kr - 7,9139 kr | 45 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Grön
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 3,3321 kr - 5,2079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,1939 kr - 6,4546 kr | 825 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Grön
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,6715 kr - 4,6353 kr | 268600 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 2,5853 kr - 2,8582 kr | 18122 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 3,2316 kr - 3,5763 kr | 15461 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta