Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.
Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.
Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Färg: Svart Serienummer: SR1021
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6938 kr - 11,9441 kr | 2509 I lager |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 3,3321 kr - 3,6803 kr | 7147 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 1,582 kr - 3,3178 kr | 12150 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 2,5585 kr - 5,3688 kr | 89024 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 4,3806 kr - 4,9808 kr | 8880 I lager |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 8,8652 kr - 19,5449 kr | 13600 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 1,2733 kr - 2,9498 kr | 9424 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 5,0169 kr - 5,0169 kr | 17970 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 2,0041 kr - 4,4036 kr | 6219 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 3,6892 kr - 8,1135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 3,4942 kr - 7,6913 kr | 43231 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 2,2406 kr - 2,2406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 5,7255 kr - 12,5775 kr | 6200 I lager |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 2,8725 kr - 3,2575 kr | 13800 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 3,9785 kr - 8,3548 kr | 26296 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 2,7042 kr - 5,9419 kr | 3600 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 7,2511 kr - 15,9557 kr | 3419 I lager |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 7,0149 kr - 14,719 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 1,1831 kr - 2,7568 kr | 71000 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 5,2083 kr - 11,4314 kr | 5640 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta