High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Böjliga högtemperaturlock med dragtunga, passar på och kan tas bort från gängade och släta tillämpningar.
Material: Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,1131 kr - 10,7678 kr | 316 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,7798 kr - 14,9302 kr | 1800 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,2209 kr - 19,5449 kr | 685 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,0646 kr - 8,5961 kr | 19851 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,8134 kr - 16,4986 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta