Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Förbandsstången är tillverkade av metall, vilket ger överlägsen styrka, hållbarhet och utmärkt motståndskraft mot slitage. Denna grupp omfattar den gängade stolpen av hantyp och mottagarsidan av hontyp. Båda delarna sammanfogas för att hålla fast bundna papper eller material (varje del säljs separat). Till skillnad från sin manliga motsvarighet har de hona förbandsskruvarna ingen drivkraft mot huvudet.
Den sammanfogar flera plåtar genom att de skruvas fast i en passande del för hand eller med en platt skruvmejsel. Används för panelfästen, till exempel sjökort, färgkartor, kataloger, provböcker och många andra.
Material: Stål Färg: Mässingspläterad, Svart, Nickelpläterad Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av huvud | Material | Huvuddiameter | Skaftlängd | Drevtyp | Skruvtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6181 kr - 0,6896 kr | 4800 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
Male Screw
|
||
| 0,6228 kr - 0,6941 kr | 5475 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
Male Screw
|
||
| 2,5889 kr - 2,8847 kr | 2208 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,6281 kr - 1,8074 kr | 2769 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 0,6181 kr - 0,6896 kr | 68820 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits med spår
|
Male Screw
|
||
| 0,5545 kr - 0,618 kr | 1939 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bits med spår
|
Male Screw
|
||
| 1,7752 kr - 1,9971 kr | 4472 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,3388 kr - 1,4941 kr | 2147 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,716 kr - 1,8936 kr | 936 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,0548 kr - 1,1731 kr | 32235 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 0,5526 kr - 0,6166 kr | 2527 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bits med spår
|
Male Screw
|
||
| 0,5526 kr - 0,6166 kr | 3041 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits med spår
|
Male Screw
|
||
| 2,5149 kr - 2,7812 kr | 4804 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 3,3286 kr - 3,6984 kr | 5674 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,7752 kr - 1,9971 kr | 3475 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 3,0918 kr - 3,4321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,864 kr - 2,0859 kr | 164 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,5385 kr - 1,716 kr | 2733 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 0,9828 kr - 1,0919 kr | 28012 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,6037 kr - 2,6037 kr | 2020 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta