Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Förbandsstången är tillverkade av metall, vilket ger överlägsen styrka, hållbarhet och utmärkt motståndskraft mot slitage. Denna grupp omfattar den gängade stolpen av hantyp och mottagarsidan av hontyp. Båda delarna sammanfogas för att hålla fast bundna papper eller material (varje del säljs separat). Till skillnad från sin manliga motsvarighet har de hona förbandsskruvarna ingen drivkraft mot huvudet.
Den sammanfogar flera plåtar genom att de skruvas fast i en passande del för hand eller med en platt skruvmejsel. Används för panelfästen, till exempel sjökort, färgkartor, kataloger, provböcker och många andra.
Material: Stål Färg: Mässingspläterad, Svart, Nickelpläterad Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av huvud | Material | Huvuddiameter | Skaftlängd | Drevtyp | Skruvtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4937 kr - 1,6661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
1,6661 kr - 1,8384 kr | 2336 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
10279618 | 2,456 kr - 2,456 kr | 5050 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
|
3,3896 kr - 3,763 kr | 4579 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
1,1433 kr - 1,2716 kr | 14489 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
1,182 kr - 1,3142 kr | 1044 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
2,5135 kr - 2,8007 kr | 3694 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
3,0018 kr - 3,3321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
1,9102 kr - 2,0969 kr | 3800 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
2,456 kr - 2,7289 kr | 3630 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
1,024 kr - 1,1389 kr | 3990 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
2,8438 kr - 3,1454 kr | 4478 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
3,0736 kr - 3,4327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
1,024 kr - 1,1389 kr | 22835 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
1,2998 kr - 1,4506 kr | 5342 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
1,9102 kr - 2,0969 kr | 2398 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
3,2316 kr - 3,5907 kr | 5674 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
2,6858 kr - 2,9731 kr | 4600 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
2,5135 kr - 2,8007 kr | 3696 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
0,9542 kr - 1,0601 kr | 8153 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta