Förbandsstången är tillverkade av metall, vilket ger överlägsen styrka, hållbarhet och utmärkt motståndskraft mot slitage. Denna grupp omfattar den gängade stolpen av hantyp och mottagarsidan av hontyp. Båda delarna sammanfogas för att hålla fast bundna papper eller material (varje del säljs separat). Till skillnad från sin manliga motsvarighet har de hona förbandsskruvarna ingen drivkraft mot huvudet.
Den sammanfogar flera plåtar genom att de skruvas fast i en passande del för hand eller med en platt skruvmejsel. Används för panelfästen, till exempel sjökort, färgkartor, kataloger, provböcker och många andra.
Material: Stål Färg: Mässingspläterad, Svart, Nickelpläterad Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av huvud | Material | Huvuddiameter | Skaftlängd | Drevtyp | Skruvtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1045 kr - 1,2266 kr | 10151 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
2,456 kr - 2,7289 kr | 3630 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
0,9542 kr - 1,0601 kr | 9588 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
1,024 kr - 1,1389 kr | 3990 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
1,9102 kr - 2,0969 kr | 3800 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
|||
1,8097 kr - 2,0251 kr | 3964 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
2,1113 kr - 2,3555 kr | 1334 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
1,182 kr - 1,3142 kr | 2200 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
10279816 | 2,2118 kr - 2,456 kr | 2658 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
|
3,3896 kr - 3,763 kr | 980 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
2,8007 kr - 2,8007 kr | 1725 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Förbandsskruv – hona
|
||
0,5365 kr - 0,5986 kr | 6841 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bits med spår
|
Förbandsskruv – hane
|
||
0,5365 kr - 0,5986 kr | 3127 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bits med spår
|
Förbandsskruv – hane
|
||
0,6046 kr - 0,6738 kr | 13475 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
Förbandsskruv – hane
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta