Meny Sök

Försänkta skruvar - PEEK

I produktion

Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
14,7114 kr - 16,3461 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
8.0
12,2808 kr - 13,6454 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
4.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
30.0
12,6646 kr - 14,0718 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
4.0
17,6537 kr - 19,6153 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
20.0
15,2231 kr - 16,9146 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
10.0
15,6069 kr - 17,341 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
10.0
21,967 kr - 27,4882 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
25.0
15,7411 kr - 19,7351 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
12.0
11,2772 kr - 14,0965 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
1.7
1.0
2.0
10.0
16,211 kr - 20,3224 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
12.0
17,5031 kr - 21,8496 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
16.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
10.0
16,8862 kr - 18,7624 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
15.0
17,186 kr - 19,0956 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
12.0
12,9205 kr - 14,3561 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
10.0
23,5383 kr - 26,1537 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
17,5134 kr - 19,4593 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
20.0
16,3745 kr - 18,1939 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
10.0
  • av 4
Försänkta skruvar Torx Head M2 8.0 4.0 PEEK Beige

20819637

Prisintervall
16,3461 kr - 14,7114 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Torx Head M2.5 4.0 4.0 PEEK Beige

20819682

Prisintervall
13,6454 kr - 12,2808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Insexhuvud M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20703103


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Försänkta skruvar Torx Head M2 4.0 4.0 PEEK Beige

20819613

Prisintervall
14,0718 kr - 12,6646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Torx Head M2 20.0 4.0 PEEK Beige

20819675

Prisintervall
19,6153 kr - 17,6537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Torx Head M2.5 10.0 5.0 PEEK Beige

20819712

Prisintervall
16,9146 kr - 15,2231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Försänkta skruvar Torx Head M2 10.0 4.0 PEEK Beige

20819644

Prisintervall
17,341 kr - 15,6069 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Insexhuvud M6 25.0 12.0 PEEK Beige

20834036

Prisintervall
27,4882 kr - 21,967 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Försänkta skruvar Insexhuvud M5 12.0 10.0 PEEK Beige

20833947

Prisintervall
19,7351 kr - 15,7411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Försänkta skruvar Insexhuvud M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833824

Prisintervall
14,0965 kr - 11,2772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Försänkta skruvar Insexhuvud M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20834005

Prisintervall
20,3224 kr - 16,211 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Försänkta skruvar Insexhuvud M6 16.0 12.0 PEEK Beige

20834012

Prisintervall
21,8496 kr - 17,5031 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Insexhuvud M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20703172


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Försänkta skruvar Torx Head M2 15.0 4.0 PEEK Beige

20819668

Prisintervall
18,7624 kr - 16,8862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Insexhuvud M6 15.0 12.0 PEEK Beige

20703141


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Försänkta skruvar Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20819798

Prisintervall
19,0956 kr - 17,186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Försänkta skruvar Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20819866

Prisintervall
14,3561 kr - 12,9205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Försänkta skruvar Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20819972

Prisintervall
26,1537 kr - 23,5383 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Försänkta skruvar Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20819811

Prisintervall
19,4593 kr - 17,5134 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Försänkta skruvar Torx Head M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20819934

Prisintervall
18,1939 kr - 16,3745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50