Meny Sök

Försänkta skruvar - PEEK

I produktion

Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
76 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
11,9232 kr - 13,248 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
4.0
10,9296 kr - 12,144 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
4.0
11,9232 kr - 13,248 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
10.0
14,283 kr - 15,87 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
8.0
17,0033 kr - 18,8925 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
20.0
15,1524 kr - 16,836 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
10.0
19,0026 kr - 21,114 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
30.0
13,2894 kr - 14,766 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
6.0
12,2958 kr - 13,662 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
4.0
49,8042 kr - 55,338 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
30.0
10,9487 kr - 13,6859 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
1.7
1.0
2.0
10.0
17,1396 kr - 19,044 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
12.0
39,6198 kr - 44,022 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
20.0
25,7094 kr - 28,566 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
30.0
20,3688 kr - 22,632 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
33,0372 kr - 36,708 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
10.0
18,7041 kr - 23,3801 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
20.0
13,914 kr - 17,4495 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
1.7
1.0
2.0
20.0
11,7471 kr - 14,7124 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
1.7
1.0
2.0
12.0
35,6454 kr - 39,606 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
15.0
  • av 4
Countersunk Screw Torx Head M2.5 4.0 4.0 PEEK Beige

20819682

Prisintervall
13,248 kr - 11,9232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M3 4.0 6.0 PEEK Beige

20819750

Prisintervall
12,144 kr - 10,9296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20819781

Prisintervall
13,248 kr - 11,9232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M2 8.0 4.0 PEEK Beige

20819637

Prisintervall
15,87 kr - 14,283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20819811

Prisintervall
18,8925 kr - 17,0033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M2 10.0 4.0 PEEK Beige

20819644

Prisintervall
16,836 kr - 15,1524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M3 30.0 6.0 PEEK Beige

20819835

Prisintervall
21,114 kr - 19,0026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M2 6.0 4.0 PEEK Beige

20819620

Prisintervall
14,766 kr - 13,2894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2 4.0 4.0 PEEK Beige

20819613

Prisintervall
13,662 kr - 12,2958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M8 30.0 16.0 PEEK Beige

20820107

Prisintervall
55,338 kr - 49,8042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Insexhuvud M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833824

Prisintervall
13,6859 kr - 10,9487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Torx Head M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20820015

Prisintervall
19,044 kr - 17,1396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M8 20.0 16.0 PEEK Beige

20820084

Prisintervall
44,022 kr - 39,6198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Torx Head M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20820053

Prisintervall
28,566 kr - 25,7094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20819965

Prisintervall
22,632 kr - 20,3688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M8 10.0 16.0 PEEK Beige

20820060

Prisintervall
36,708 kr - 33,0372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Insexhuvud M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20833961

Prisintervall
23,3801 kr - 18,7041 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Insexhuvud M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833855

Prisintervall
17,4495 kr - 13,914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Insexhuvud M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833831

Prisintervall
14,7124 kr - 11,7471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Torx Head M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820077

Prisintervall
39,606 kr - 35,6454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00