Meny Sök

Försänkta skruvar - PEEK

I produktion

Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
76 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
10.0
16,3944 kr - 18,216 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
16,6428 kr - 18,492 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
20.0
12,2958 kr - 13,662 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
4.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
30.0
17,0033 kr - 18,8925 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
20.0
17,1396 kr - 19,044 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
20.0
15,1524 kr - 16,836 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
10.0
15,6492 kr - 17,388 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
12.0
14,283 kr - 15,87 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
8.0
15,525 kr - 17,25 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
20.0
16,146 kr - 17,94 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
8.0
39,6198 kr - 44,022 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
20.0
14,7798 kr - 16,422 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
8.0
18,5058 kr - 20,562 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
15.0
16,6854 kr - 18,5394 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
12.0
12,5442 kr - 13,938 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
10.0
14,0346 kr - 15,594 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
15.0
18,7542 kr - 20,838 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
30.0
16,6512 kr - 20,871 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
16.0
  • av 4
Countersunk Screw Insexhuvud M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20703172


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Torx Head M2 15.0 4.0 PEEK Beige

20819668

Prisintervall
18,216 kr - 16,3944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2.5 20.0 5.0 PEEK Beige

20819743

Prisintervall
18,492 kr - 16,6428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M2 4.0 4.0 PEEK Beige

20819613

Prisintervall
13,662 kr - 12,2958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Insexhuvud M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20703103


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20819811

Prisintervall
18,8925 kr - 17,0033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M2 20.0 4.0 PEEK Beige

20819675

Prisintervall
19,044 kr - 17,1396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2 10.0 4.0 PEEK Beige

20819644

Prisintervall
16,836 kr - 15,1524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2 12.0 4.0 PEEK Beige

20819651

Prisintervall
17,388 kr - 15,6492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2 8.0 4.0 PEEK Beige

20819637

Prisintervall
15,87 kr - 14,283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20819897

Prisintervall
17,25 kr - 15,525 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20819996

Prisintervall
17,94 kr - 16,146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M8 20.0 16.0 PEEK Beige

20820084

Prisintervall
44,022 kr - 39,6198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Torx Head M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20819927

Prisintervall
16,422 kr - 14,7798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M6 15.0 12.0 PEEK Beige

20820022

Prisintervall
20,562 kr - 18,5058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20819798

Prisintervall
18,5394 kr - 16,6854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20819866

Prisintervall
13,938 kr - 12,5442 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20819880

Prisintervall
15,594 kr - 14,0346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20819910

Prisintervall
20,838 kr - 18,7542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Insexhuvud M5 16.0 10.0 PEEK Beige

20833954

Prisintervall
20,871 kr - 16,6512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8