Meny Sök

Försänkta skruvar - PEEK

I produktion

Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
76 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
33,0372 kr - 36,708 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
10.0
22,8528 kr - 25,392 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
20,3688 kr - 22,632 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
20,9898 kr - 23,322 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
17,1621 kr - 19,069 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
25.0
17,1396 kr - 19,044 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
25.0
11,5506 kr - 12,834 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
8.0
11,9232 kr - 13,248 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
8.0
12,6595 kr - 15,8528 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
1.7
1.0
2.0
16.0
15,1524 kr - 16,836 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
12.0
18,1332 kr - 20,148 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
15.0
25,3368 kr - 28,152 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
30.0
13,1652 kr - 14,628 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
12.0
11,4264 kr - 12,696 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
6.0
11,178 kr - 12,42 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
6.0
10,9487 kr - 13,6859 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
2.3
1.4
2.5
8.0
12,0892 kr - 15,1686 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
2.3
1.4
2.5
12.0
16,9933 kr - 21,2132 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
16.0
26,0033 kr - 32,5041 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
35.0
15,2826 kr - 19,1603 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
12.0
  • av 4
Countersunk Screw Torx Head M8 10.0 16.0 PEEK Beige

20820060

Prisintervall
36,708 kr - 33,0372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20819972

Prisintervall
25,392 kr - 22,8528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20819965

Prisintervall
22,632 kr - 20,3688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820039

Prisintervall
23,322 kr - 20,9898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20819828

Prisintervall
19,069 kr - 17,1621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20819903

Prisintervall
19,044 kr - 17,1396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20819774

Prisintervall
12,834 kr - 11,5506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20819859

Prisintervall
13,248 kr - 11,9232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Insexhuvud M3 16.0 6.0 PEEK Beige

20833848

Prisintervall
15,8528 kr - 12,6595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Torx Head M2.5 12.0 5.0 PEEK Beige

20819729

Prisintervall
16,836 kr - 15,1524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M5 15.0 10.0 PEEK Beige

20819958

Prisintervall
20,148 kr - 18,1332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M5 30.0 10.0 PEEK Beige

20819989

Prisintervall
28,152 kr - 25,3368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20819873

Prisintervall
14,628 kr - 13,1652 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20819842

Prisintervall
12,696 kr - 11,4264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20819767

Prisintervall
12,42 kr - 11,178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Insexhuvud M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833862

Prisintervall
13,6859 kr - 10,9487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Insexhuvud M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833886

Prisintervall
15,1686 kr - 12,0892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Insexhuvud M6 16.0 12.0 PEEK Beige

20834012

Prisintervall
21,2132 kr - 16,9933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Insexhuvud M6 35.0 12.0 PEEK Beige

20834043

Prisintervall
32,5041 kr - 26,0033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Insexhuvud M5 12.0 10.0 PEEK Beige

20833947

Prisintervall
19,1603 kr - 15,2826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8