Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Typ av huvud | h1 | l2 | Drevstorlek | l1 ±0.2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,2562 kr - 17,7917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
20.0
|
||
| 13,5719 kr - 16,9933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
8.0
|
||
| 15,7388 kr - 19,7305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
25.0
|
||
| 12,8876 kr - 16,0809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
16.0
|
||
| 11,519 kr - 14,3702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
10.0
|
||
| 10,6066 kr - 13,2297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 14,5983 kr - 18,2479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
10.0
|
||
| 20,9851 kr - 26,2314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
25.0
|
||
| 21,3272 kr - 26,6876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
25.0
|
||
| 14,8264 kr - 18,59 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
8.0
|
||
| 15,7388 kr - 19,7305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 19,2743 kr - 24,0644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
20.0
|
||
| 23,2661 kr - 29,0826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
30.0
|
||
| 11,9232 kr - 13,248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
4.0
|
||
| 15,8976 kr - 17,664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
15.0
|
||
| 19,0026 kr - 21,114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
30.0
|
||
| 15,8976 kr - 17,664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
10.0
|
||
| 16,6428 kr - 18,492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
12.0
|
||
| 10,9296 kr - 12,144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
4.0
|
||
| 16,8444 kr - 18,7159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
15.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta