Plastförseglingar med fast längd erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att avskräcka från stöld och tillhandahålla bevis på manipulering eller intrång. Perfekt för försegling av lastbils- och containerdörrar. Finns i flera olika utföranden, bland annat InnoLock, OctoLock och TwinLock.En prisvärd försegling med fast längd. Perfekt för att säkra lastbils- och containerdörrar.Finns i tre utföranden, däribland alternativ helt i plast.Enkel att använda. Material: , Polypropen Färg: Blå, Vit, Gul, Röd, Orange, Grön Serienummer: SRH0025, SRH0024, SRH0023
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | C | D | Låsmekanism | E | A | B | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3877 kr - 3,3877 kr | 886 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Låskäft av metall
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 2,3965 kr - 2,3965 kr | 178 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Låskäft av acetal
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 3,3877 kr - 3,3877 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Låskäft av metall
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 2,3965 kr - 2,3965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Låskäft av acetal
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 2,3965 kr - 2,3965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Låskäft av acetal
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 3,3877 kr - 3,3877 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Låskäft av metall
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 20085209 | 2,3965 kr - 2,3965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Låskäft av acetal
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
|
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | 48568 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Låskäft av acetal
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | 5000 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Låskäft av acetal
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | 997 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Låskäft av acetal
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | 13596 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Låskäft av acetal
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 3,3877 kr - 3,3877 kr | 9000 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Låskäft av metall
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Låskäft av acetal
|
0.354 in
9.0 mm
|
6.535 in
166.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | 5000 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Låskäft av acetal
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | 11000 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Låskäft av acetal
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta