Kvadratiska gavlar skyddar rörformade föremål samtidigt som de ger en tilltalande och blank yta. Det flexibla materialet gör att den sitter tätt och smidigt, vilket ger en tät och säker passform.Idealisk efterbehandlingsprodukt för rörformiga produkter.Flexibelt material som gör att delen enkelt kan monteras.Det skyddar rör från smuts, damm och annat skräp. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1523
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | AxA | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,2531 kr - 4,5846 kr | 1077 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3854 kr - 3,0041 kr | 1215 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,0326 kr - 6,3038 kr | 15017 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,5889 kr - 10,1042 kr | 758 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,9813 kr - 10,9789 kr | 1038 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4991 kr - 5,218 kr | 25645 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7,9385 kr - 16,4383 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,4313 kr - 7,9326 kr | 1500 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7213 kr - 3,7702 kr | 2760 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2549 kr - 4,283 kr | 4569 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10027301 | 2,4997 kr - 5,1577 kr | 2050 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 4000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 10,2968 kr - 19,0925 kr | 440 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,7373 kr - 3,5892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,4614 kr - 7,2087 kr | 6100 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7,372 kr - 13,6935 kr | 11570 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,3981 kr - 12,0791 kr | 12 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,9895 kr - 23,986 kr | 117 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,769 kr - 19,3898 kr | 14 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,9189 kr - 9,7093 kr | 1491 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta