Kvadratiska gavlar skyddar rörformade föremål samtidigt som de ger en tilltalande och blank yta. Det flexibla materialet gör att den sitter tätt och smidigt, vilket ger en tät och säker passform.Idealisk efterbehandlingsprodukt för rörformiga produkter.Flexibelt material som gör att delen enkelt kan monteras.Det skyddar rör från smuts, damm och annat skräp. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1523
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | AxA | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4835 kr - 5,2711 kr | 1240 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5501 kr - 5,3573 kr | 2490 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,5942 kr - 9,8529 kr | 950 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7433 kr - 5,3286 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,769 kr - 19,3898 kr | 14 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,1045 kr - 6,0755 kr | 1116 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,984 kr - 4,2657 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,9895 kr - 23,986 kr | 117 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,8263 kr - 5,5009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4,9189 kr - 9,7093 kr | 1491 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,4001 kr - 14,5065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta