Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats, Aluminiumlegering Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Gängstorlek | Färg | Material | AxA | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2801 kr - 6,9516 kr | 5894 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,0844 kr - 8,273 kr | 1300 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
||
4,4668 kr - 7,2389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
||
4,2801 kr - 6,9516 kr | 4997 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
||
10,9014 kr - 19,2175 kr | 50 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
||
6,2909 kr - 9,9103 kr | 5157 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
||
5,0844 kr - 8,273 kr | 1076 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
||
6,2909 kr - 9,9103 kr | 1142 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
||
10,7577 kr - 19,002 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
||
65,3704 kr - 106,472 kr | 3554 I lager |
|
M10
|
Krom
|
Gjuten aluminiumlegering
|
|
||
222,0213 kr - 439,9672 kr | 47 I lager |
1.5 mm
|
M16
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
224,2763 kr - 444,3669 kr | 70 I lager |
2.0 mm
|
M16
|
Svart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,4901 kr - 9,421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
222,0213 kr - 439,9672 kr | 55 I lager |
2.0 mm
|
M12
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
224,2763 kr - 444,3669 kr | 43 I lager |
2.0 mm
|
M20
|
Svart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
45,8175 kr - 95,312 kr | 669 I lager |
|
M10
|
Krom
|
Stål
|
|
||
5,4104 kr - 12,43 kr | 3223 I lager |
|
M12
|
Grå
|
HDPE
|
|
||
9,2496 kr - 11,5764 kr | 530 I lager |
2.0 mm
|
M10
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,3287 kr - 4,875 kr | 4430 I lager |
|
M6
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
2,2869 kr - 5,2453 kr | 9891 I lager |
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta