Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Material: Butyrat, ABS Färg: Genomskinlig, Svart Serienummer: SR1630
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | Väggtjocklek | Färg | h | Material | t | AxA | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2101 kr - 2,5412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Svart
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,2988 kr - 2,7276 kr | 12000 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Svart
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9544 kr - 1,0498 kr | 5600 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,2249 kr - 2,5723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Svart
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 1,9589 kr - 2,1548 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.520 in
13.2 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Svart
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,5708 kr - 1,7279 kr | 5500 I lager |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Svart
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3625 kr - 2,8612 kr | 4500 I lager |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 1,3447 kr - 2,8239 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.37 in
9.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Svart
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8358 kr - 1,7552 kr | 7200 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,8983 kr - 2,0881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.520 in
13.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Svart
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,0859 kr - 4,3804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.37 in
9.4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Genomskinlig
|
0.157 in
4.0 mm
|
Butyrat
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,6803 kr - 3,1688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Svart
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,6332 kr - 1,7965 kr | 4500 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,9973 kr - 3,7547 kr | 4050 I lager |
0.378 in
9.6 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Svart
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,609 kr - 2,9849 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Svart
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,6232 kr - 3,293 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Svart
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,1177 kr - 3,9264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,3625 kr - 2,8612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Svart
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 1,035 kr - 1,9603 kr | 550 I lager |
0.37 in
9.4 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6908 kr - 0,7599 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Svart
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta