Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Material: Butyrat, ABS Färg: Genomskinlig, Svart Serienummer: SR1630
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | H | Väggtjocklek | Färg | h | Material | t | AxA | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,261 kr - 2,6482 kr | 12000 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,9391 kr - 3,6454 kr | 4050 I lager |
0.378 in
9.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
1,1892 kr - 2,4974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
1,5856 kr - 1,7442 kr | 4782 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,056 kr - 3,812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,0251 kr - 4,2528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.37 in
9.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Genomskinlig
|
0.157 in
4.0 mm
|
Butyrat
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,3618 kr - 1,498 kr | 4050 I lager |
0.537 in
13.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
1,4822 kr - 2,808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,6313 kr - 3,0765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta