Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser - multifunktion PCR

I lager

Fyrkantiga rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILQPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h AxA h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
1,6423 kr - 1,8247 kr 4500 I lager
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
3,5371 kr - 3,9301 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,3951 kr - 0,6147 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,3436 kr - 1,4929 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
12,1161 kr - 18,8473 kr 890 I lager
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
0,3756 kr - 0,5843 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,9566 kr - 1,4881 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,5306 kr - 0,8254 kr 8000 I lager
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2,5876 kr - 2,8751 kr 2750 I lager
17.5 mm
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
10,7448 kr - 16,7142 kr Fråga angående leveranstidhär
21.5 mm
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,3305 kr - 0,5141 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,3572 kr - 0,5556 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
1,8047 kr - 2,0052 kr 4500 I lager
25.0 mm
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
0,4095 kr - 0,455 kr 25000 I lager
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
12,7217 kr - 19,7894 kr 1000 I lager
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
14,7274 kr - 16,3638 kr 1070 I lager
34.0 mm
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
2,9756 kr - 3,3063 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,1106 kr - 1,234 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4,3716 kr - 4,8573 kr 1650 I lager
21.0 mm
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
2,2499 kr - 2,4999 kr 5000 I lager
15.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
  • av 2
Kvadratisk Rörinsats 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20753009

Prisintervall
1,8247 kr - 1,6423 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 70.0 mm Svart LDPE - PCR

20753078

Prisintervall
3,9301 kr - 3,5371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752897

Prisintervall
0,6147 kr - 0,3951 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 45.0 mm Svart LDPE - PCR

20752989

Prisintervall
1,4929 kr - 1,3436 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 100.0 mm Svart LDPE - PCR

20752798

Prisintervall
18,8473 kr - 12,1161 kr

Lagernivåer
890 I lager
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 18.0 mm Svart LDPE - PCR

20752880

Prisintervall
0,5843 kr - 0,3756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 35.0 mm Svart LDPE - PCR

20752958

Prisintervall
1,4881 kr - 0,9566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752927

Prisintervall
0,8254 kr - 0,5306 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20753054

Prisintervall
2,8751 kr - 2,5876 kr

Lagernivåer
2750 I lager
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 95.0 mm Svart LDPE - PCR

20753115

Prisintervall
16,7142 kr - 10,7448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    95.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 10.0 mm Svart LDPE - PCR

20752781

Prisintervall
0,5141 kr - 0,3305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Kvadratisk Rörinsats 15.0 mm Svart LDPE - PCR

20752866

Prisintervall
0,5556 kr - 0,3572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20753016

Prisintervall
2,0052 kr - 1,8047 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752910

Prisintervall
0,455 kr - 0,4095 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 100.0 mm Svart LDPE - PCR

20752804

Prisintervall
19,7894 kr - 12,7217 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    8.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 140.0 mm Svart LDPE - PCR

20752859

Prisintervall
16,3638 kr - 14,7274 kr

Lagernivåer
1070 I lager
Egenskaper
  • AxA
    140.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    7.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 65.0 mm Svart LDPE - PCR

20753061

Prisintervall
3,3063 kr - 2,9756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752965

Prisintervall
1,234 kr - 1,1106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20753085

Prisintervall
4,8573 kr - 4,3716 kr

Lagernivåer
1650 I lager
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Kvadratisk Rörinsats 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20753047

Prisintervall
2,4999 kr - 2,2499 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm