20772017
20772017
| Antal | Enhetspris |
|---|
| AxA | 12.0 mm |
|---|---|
| AxA | 0.472 in |
| h | 12.0 mm |
| h | 0.472 in |
| h1 | 4.0 mm |
| h1 | 0.157 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximal väggtjocklek | 2.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.079 in |
| Material | LDPE - PIR |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta