Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.
De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, TPR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | AxA | h | Färg | Material | Slutför | t | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,115 kr - 20,6874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
23,6269 kr - 45,8823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
600 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Svart
|
ABS
|
Krom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
|||
1,0757 kr - 1,5081 kr | 2952 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Mellangrå
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
58,3994 kr - 185,8637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
7,7559 kr - 13,5528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
23,6269 kr - 45,8823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
10,7003 kr - 27,3138 kr | 600 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Svart
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
11,9499 kr - 20,9324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Svart
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
1,5757 kr - 2,9144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Svart
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,255 kr - 2,2869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
|
Vit
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
16,072 kr - 31,1119 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
23,3637 kr - 113,3367 kr | 200 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
23,8998 kr - 46,5108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Svart
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
3,9497 kr - 8,6464 kr | 41412 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
Svart
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
23,6269 kr - 45,8823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
8,4318 kr - 26,1385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.559 in
65.0 mm
|
|
Vit
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,3163 kr - 5,713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Mellangrå
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
12,8847 kr - 39,9427 kr | 496 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,5339 kr - 6,6571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Mellangrå
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta