Meny Sök

Gaffelfästen med klämmor

I lager

Stål gaffelhuvud med fästklämmor, är en typ av koppling där de matchande delarna passar mellan gafflarna och hålls på plats av fästklämmor. De bildar en U-formad koppling mellan två stänger, eller axlar, för att möjliggöra drag- eller linjära tryckrörelser.

Retentionsklämman är en klämma som låses på plats runt gaffelns bas, vilket förhindrar oavsiktlig urkoppling och resulterar i en ren, kompakt montering. Den stålsubstans säkerställer långvarighet och dess förmåga att tåla höga krafter, samt motståndskraft mot slitage och korrosion. Vid behov kan fogen demonteras för underhåll genom att ta bort fästklämman. Det möjliggör komponentundersökning, smörjning och utbyte.

Mest vanligt använt som en koppling i änden av luftcylindrar, i ändarna av vantskruvar eller för vajerrep för spänning, och används inom industrier som bygg, fordonsindustri och tillverkning.

  • Retentionsklippet är en enskild komponent och kräver inga verktyg för installation eller borttagning.
  • Stålmaterialet säkerställer lång livslängd och förmåga att klara stora krafter samt resistens mot slitage och korrosion.
  • Kopplingen kan plockas isär för underhåll genom att klämman tas bort för att medge undersökning av delarna, smörjning eller utbyten.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
94 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d3 Gaffelstorlek Handgänga Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
63,4104 kr - 97,5364 kr 174 I lager
M14
24.0
14x28
Right Hand
Coarse
14.0
28.0
56,9159 kr - 87,6174 kr 378 I lager
M12
20.0
12x48
Left Hand
Coarse
12.0
48.0
132,0166 kr - 203,1024 kr 105 I lager
M16
26.0
16x64
Right Hand
Fine
16.0
64.0
126,2305 kr - 194,2462 kr 44 I lager
M16
26.0
16x64
Right Hand
Coarse
16.0
64.0
144,5333 kr - 222,3499 kr 26 I lager
M16
26.0
16x64
Left Hand
Coarse
16.0
64.0
79,7059 kr - 122,688 kr 1372 I lager
M16
26.0
16x32
Right Hand
Coarse
16.0
32.0
88,0898 kr - 135,559 kr 18 I lager
M16
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
64,119 kr - 98,5991 kr 57 I lager
M12
20.0
12x48
Right Hand
Fine
12.0
48.0
21,2549 kr - 32,7089 kr 112 I lager
M8
14.0
8x32
Left Hand
Coarse
8.0
32.0
25,742 kr - 39,6758 kr 69 I lager
M5
9.0
5x10
Left Hand
Coarse
5.0
10.0
79,7059 kr - 122,688 kr 89 I lager
M16
26.0
16x32
Right Hand
Fine
16.0
32.0
10,9817 kr - 16,8858 kr 21 I lager
M4
8.0
4x8
Left Hand
Coarse
4.0
8.0
108,6362 kr - 167,0871 kr 72 I lager
M14
24.0
14x56
Right Hand
Coarse
14.0
56.0
178,5412 kr - 274,6606 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
34.0
20x40
Left Hand
Coarse
20.0
40.0
34,5983 kr - 53,1373 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
19,4837 kr - 29,993 kr 1207 I lager
M8
14.0
8x16
Left Hand
Coarse
8.0
16.0
26,2144 kr - 40,2662 kr 225 I lager
M5
9.0
5x20
Left Hand
Coarse
5.0
20.0
66,1264 kr - 101,7874 kr 100 I lager
M14
24.0
14x28
Right Hand
Fine
14.0
28.0
36,3695 kr - 55,9712 kr 92 I lager
M12
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
178,5412 kr - 274,6606 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
  • av 5
Gaffelfäste med clips M14 14x28 28.0 Stål

20215699

Prisintervall
97,5364 kr - 63,4104 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste med clips M12 12x48 48.0 Stål

20215941

Prisintervall
87,6174 kr - 56,9159 kr

Lagernivåer
378 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med clips M16 16x64 64.0 Stål

20215767

Prisintervall
203,1024 kr - 132,0166 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste med clips M16 16x64 64.0 Stål

20215750

Prisintervall
194,2462 kr - 126,2305 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste med clips M16 16x64 64.0 Stål

20216023

Prisintervall
222,3499 kr - 144,5333 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste med clips M16 16x32 32.0 Stål

20215736

Prisintervall
122,688 kr - 79,7059 kr

Lagernivåer
1372 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M16 16x32 32.0 Stål

20216016

Prisintervall
135,559 kr - 88,0898 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M12 12x48 48.0 Stål

20215682

Prisintervall
98,5991 kr - 64,119 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med clips M8 8x32 32.0 Stål

20215866

Prisintervall
32,7089 kr - 21,2549 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M5 5x10 10.0 Stål

20215804

Prisintervall
39,6758 kr - 25,742 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste med clips M16 16x32 32.0 Stål

20215743

Prisintervall
122,688 kr - 79,7059 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M4 4x8 8.0 Stål

20215798

Prisintervall
16,8858 kr - 10,9817 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gaffelfäste med clips M14 14x56 56.0 Stål

20215712

Prisintervall
167,0871 kr - 108,6362 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste med clips M20 20x40 40.0 Stål

20216047

Prisintervall
274,6606 kr - 178,5412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med clips M10 10x40 40.0 Stål

20215903

Prisintervall
53,1373 kr - 34,5983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med clips M8 8x16 16.0 Stål

20215842

Prisintervall
29,993 kr - 19,4837 kr

Lagernivåer
1207 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste med clips M5 5x20 20.0 Stål

20215811

Prisintervall
40,2662 kr - 26,2144 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med clips M14 14x28 28.0 Stål

20215705

Prisintervall
101,7874 kr - 66,1264 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste med clips M12 12x24 24.0 Stål

20215934

Prisintervall
55,9712 kr - 36,3695 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med clips M20 20x40 40.0 Stål

20216054

Prisintervall
274,6606 kr - 178,5412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0