Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945,4888 kr - 1 260,6518 kr | 8 I lager |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Stål
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 1 492,9206 kr - 1 990,5215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Stål
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 20,7826 kr - 32,0004 kr | 167 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 23,1442 kr - 35,5429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 78,8793 kr - 121,3891 kr | 99 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 527,4758 kr - 703,3011 kr | 43 I lager |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Stål
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
| 78,8793 kr - 121,3891 kr | 57 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stål
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 23,1442 kr - 35,661 kr | 57 I lager |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Stål
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 23,1442 kr - 35,5429 kr | 96 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 100,3704 kr - 154,3342 kr | 16 I lager |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Stål
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 26,0963 kr - 40,1481 kr | 140 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Stål
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 1 492,9206 kr - 1 990,5215 kr | 2 I lager |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stål
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 46,7608 kr - 71,9124 kr | 92 I lager |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Stål
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 1 492,9206 kr - 1 990,5215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Stål
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 20,7826 kr - 32,0004 kr | 167 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 37,3142 kr - 57,3882 kr | 157 I lager |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Stål
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 121,8614 kr - 187,5155 kr | 18 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Stål
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 147,0131 kr - 226,2466 kr | 161 I lager |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 227,3094 kr - 349,6431 kr | 118 I lager |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 16,7678 kr - 25,742 kr | 167 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stål
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta