Gängade tätningslock är utformade för användning med BSP- och gasgängor och skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och transport. Har en invändig tätningsskiva av neoprengummi som begränsar vätskeläckage och minskar eventuell skjuvning. Används i hydrauliska och pneumatiska system.Locket är försett med en invändig tätningsskiva av neoprengummi för att begränsa vätskeläckage, plus att den minskar potentiell skjuvning.Det är enkelt att montera och demontera för hand, men sexkantshuvudet gör att pluggen kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1126
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | SW1 | Gängstorlek | Färg | h | H | SW2 | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10337134 | 1,6062 kr - 1,6062 kr | 8511 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-20 in
|
Gul
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
|
| 2,7955 kr - 3,1246 kr | 134000 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4-14 in
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP
|
||
| 6,3819 kr - 6,3819 kr | 800 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Gul
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,858 kr - 0,858 kr | 25780 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9112 kr - 0,9112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,2219 kr - 1,2219 kr | 48398 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,3209 kr - 1,3209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
||
| 2,6776 kr - 2,6776 kr | 7000 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrisk
|
||
| 5,4441 kr - 6,3909 kr | 1200 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Gul
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| 1,0518 kr - 1,0518 kr | 79189 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,9984 kr - 4,8434 kr | 3310 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Gul
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 5,7991 kr - 6,8791 kr | 5190 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Gul
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,9615 kr - 0,9615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,1331 kr - 1,1331 kr | 43593 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,4526 kr - 1,631 kr | 3541 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Gul
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 10262825 | 0,9453 kr - 0,9453 kr | 45460 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrisk
|
|
| 2,2746 kr - 2,7672 kr | 9239 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
| 43,466 kr - 102,366 kr | 900 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4 in
|
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP-gängor
|
||
| 6,775 kr - 6,775 kr | 5250 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP
|
||
| 1,6657 kr - 1,855 kr | 9282 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta