Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2401 kr - 8,2401 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,5505 kr - 8,7431 kr | 19815 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,4409 kr - 3,2398 kr | 3500 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,9678 kr - 6,9678 kr | 6480 I lager |
|
PPS
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,8139 kr - 14,3351 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1084 kr - 2,603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,0758 kr - 3,7973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8797 kr - 2,3206 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,0399 kr - 2,5185 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0953 kr - 3,8213 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,6875 kr - 3,318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,0508 kr - 2,5319 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
Nylon
|
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,7724 kr - 9,3052 kr | 4006 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,3493 kr - 10,6219 kr | 2800 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7724 kr - 9,3052 kr | 1500 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 2,5215 kr - 3,8863 kr | 2540 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,7724 kr - 9,3052 kr | 4171 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,0893 kr - 10,0893 kr | 1549 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,7724 kr - 9,3052 kr | 3612 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta