Meny Sök

Gängad insats 0.62 M12 x 1.75 Extra kraftig Kolstål

Gängade insatser ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera och ta bort utan borrning och används i extra kraftiga tillämpningar. Ger en säker fixering. Metriska och tumstorlekar av kolstål finns tillgängliga.
Essentra artikelnummer:

20218096

Tillverkarens artikelnummer:

20218096

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 112,1917 kr
10 - 19 100,9606 kr
20 - 49 95,345 kr
50 - 99 89,7294 kr
100 - 499 72,8828 kr
500 + 67,2672 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

112,19 kr

1 x 112,1917 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av insats Extra kraftig
Int. d1 tol. 6H M12 x 1.75
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 3/4"-16
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.62
Inst. tap drill size 45/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Material Kolstål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss