Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.
Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Material: Kolstål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Int. thread type d1 | Inst. tap drill size | l1 | Typ av insats | Int. d1 tol. 6H | Material | E x t. thread type d2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,8646 kr - 113,1475 kr | 21 I lager |
Fine
|
18.8
|
20.0
|
Extra kraftig
|
M14 x 1.50
|
Kolstål
|
Fine
|
||
597,0415 kr - 995,0294 kr | 51 I lager |
Fine
|
22.5
|
24.0
|
Extra kraftig
|
M18 x 1.50
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
59,0231 kr - 98,4515 kr | 168 I lager |
Fine
|
10.8
|
12.0
|
Tunn vägg
|
M8 x 1.00
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
101,6774 kr - 169,5421 kr | 47 I lager |
Fine
|
16.8
|
18.0
|
Extra kraftig
|
M12 x 1.25
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
299,8948 kr - 499,7848 kr | 29 I lager |
Coarse
|
31.0
|
33.0
|
Extra kraftig
|
M24 x 3.00
|
Kolstål
|
Non-Std
|
||
55,7971 kr - 93,0749 kr | 112 I lager |
Fine
|
16.8
|
18.0
|
Extra kraftig
|
M12 x 1.25
|
Kolstål
|
Fine
|
||
107,054 kr - 178,3836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
14.8
|
16.0
|
Extra kraftig
|
M10 x 1.50
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
225,9366 kr - 376,4814 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
45/64"
|
0.6
|
Extra kraftig
|
M12 x 1.75
|
303 Rostfritt stål
|
UNF
|
||
59,0231 kr - 98,4515 kr | 2 I lager |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Tunn vägg
|
M8 x 1.25
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
75,6308 kr - 126,0514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
53/64"
|
0.81
|
Extra kraftig
|
M14 x 2.00
|
Kolstål
|
UNF
|
||
50,779 kr - 84,5918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
29/64"
|
0.43
|
Extra kraftig
|
M8 x 1.25
|
Kolstål
|
UNC
|
||
161,059 kr - 268,352 kr | 20 I lager |
Coarse
|
37/64"
|
0.5
|
Extra kraftig
|
M10 x 1.50
|
303 Rostfritt stål
|
UNC
|
||
59,0231 kr - 98,4515 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
37/64"
|
0.50
|
Extra kraftig
|
M10 x 1.50
|
Kolstål
|
UNC
|
||
134,7734 kr - 224,6224 kr | 1 I lager |
Fine
|
18.8
|
20.0
|
Extra kraftig
|
M14 x 1.50
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
27,0024 kr - 44,9244 kr | 181 I lager |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Tunn vägg
|
M 6 x 1.00
|
Kolstål
|
Fine
|
||
689,519 kr - 1 149,1586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fine
|
28.0
|
30.0
|
Extra kraftig
|
M20 x 1.50
|
303 Rostfritt stål
|
Non-Std
|
||
70,7321 kr - 117,9267 kr | 3161 I lager |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Extra kraftig
|
M 8 x 1.00
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
55,7971 kr - 93,0749 kr | 119 I lager |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Tunn vägg
|
M12 x 1.25
|
Kolstål
|
Fine
|
||
44,2076 kr - 73,5996 kr | 183 I lager |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Extra kraftig
|
M10 x 1.25
|
Kolstål
|
Fine
|
||
46,7166 kr - 77,9009 kr | 66 I lager |
Coarse
|
16.8
|
18.0
|
Extra kraftig
|
M12 x 1.75
|
Kolstål
|
Fine
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta