Meny Sök

Gängad insats 0.43 5/16"-18 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

Gängade insatser med tunn vägg ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera utan att borrning krävs. Ger en säker fixering så att insatsen inte rör sig. Tumstorlekar av rostfritt stål finns tillgängliga.
Essentra artikelnummer:

20218133

Tillverkarens artikelnummer:

20218133

108 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 97,9736 kr
10 - 19 88,1762 kr
20 - 49 83,2775 kr
50 - 99 78,3788 kr
100 - 499 63,6828 kr
500 + 58,7841 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

97,97 kr

1 x 97,9736 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Int d1 tol 2B 5/16"-18
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 7/16"-14
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.43
Inst. tap drill size 25/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/16"-14
Material 303 Rostfritt stål
Typ av insats Tunn vägg
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss