Dessa mini-reglar saknar fjädring och är likalåsande. Typen låses med mutter i en utskärning på 16,2x14,2, typen låses med klämma i en utskärning på 17,2x14,2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Regellängd | Nyckeltyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
13,6781 kr - 21,2769 kr | 98 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
50,9498 kr - 79,2552 kr | 45 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Euronyckel
|
||
100,971 kr - 141,3594 kr | 353 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Euronyckel
|
||
100,971 kr - 141,3594 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Euronyckel
|
||
82,1556 kr - 115,0179 kr | 226 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Euronyckel
|
||
100,971 kr - 141,3594 kr | 221 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Euronyckel
|
||
29,9722 kr - 46,6234 kr | 78 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Euronyckel
|
||
13,6781 kr - 21,2769 kr | 8 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
54,0044 kr - 75,6061 kr | 344 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta